應用程式

菲尼克斯電氣出品的的應用程式

應用程式

最新產品、行動系統存取以及更多可能性——在您的智慧型手機或平板電腦上體驗菲尼克斯電氣。

目錄應用程式——本公司產品組合一覽

CATALOG(目錄)應用程式

利用最新的目錄應用程式,您可以瀏覽熟悉的菲尼克斯電氣產品結構,訪問我們的完整產品範圍。

直覺式導航和不同的願望列表使您可以更方便地下達訂單:無論在任何地點均能找到需要的資訊,以及合適的聯絡人。

CLIPSAFE——適用於個人化控制櫃解決方案的應用程式

CLIPSAFE 應用程式

新型 CLIPSAFE 應用程式使您能夠在我們的產品範圍內快速方便地選擇所需的插座箱。

透過直覺式方式選擇產品后,您可以獲得與所選外殼相關的所有資訊,如圖紙、證書和資料表。

MAGAZINES(雜誌)——多媒體出版物應用程式

MAGAZINES(雜誌)應用程式

雜誌應用程式是一種可為您提供有關最新產品和創新資訊的多媒體出版物。

體驗菲尼克斯電氣的交互世界。

MARKING(標記)系統——尋找合適標記解決方案的應用程式

MARKING(標記)系統應用程式

哪種標記最符合您的需求?使用 MARKING(標記)系統應用程式查找。

利用搜尋助手或整合的產品掃描器,快速方便地尋找合適的解決方案。利用材料編輯器,您可以在應用環境中直接創建所需的標記。

MINI Analog Pro——用於與訊號調節器通訊的應用程式

MINI Analog Pro 應用程式

MINI Analog Pro 使您能夠通過近場通訊 (NFC) 對訊號調節器進行存取。

這意味著,根據模組類型,您可以實現完整配置或 DIP 開關設置幫助,並對方框圖或資料表等資訊進行存取。

PLC logic——快速存取您的邏輯模組的過程資料

PLC logic 應用程式

使用 PLC 邏輯應用程式和相應的藍牙轉接器,您可以快速無線存取您的邏輯模組的過程資料。

您可以調整參數並監控您的應用。

PROTECTION(防護)——用於突波保護的應用程式

PROTECTION(防護)應用程式

防護應用程式能夠以通俗易懂的方式向您闡明如何保護您的電氣設備,使之免受突波電壓的影響。

設計一種全方位防護方案,隨時監控您的突波保護狀態。

QUINT POWER——電源參數個人化設置的應用程式

QUINT Power 應用程式

使用此應用程式,通過 NFC 單獨參數化您的 QUINT POWER 電源。

除此之外,還可依據您的特殊需求為預防式功能監控定義訊號極限值、設定輸出電壓和調節輸出特性曲線。您也可以將配置基本資料儲存在和發送至您的行動終端設備上。

安全——用於檢查《歐洲機械指令》的應用程式

安全應用程式

您是否在《歐洲機械指令》適用範圍內規劃、設計、製造或運行機械/系統?

倘若如此,此應用程式即可作為一項有用的工具,使您可以概覽您的機械/系統在多大程度上符合 2006/42/EC《機械指令》的要求。

TC Mobile I/O——使用 TC MOBILE I/O X200 SMS 繼電器所需的應用程式

TC Mobile I/O 應用程式

此應用程式可在您使用 TC MOBILE I/O X200 SMS 繼電器(韌體版本 2.0 或更新)時提供支持。

該應用程式可指示設備狀態,并發送開關指令——無需手動編寫 SMS。

Visu+ mobile——適用於行動系統視覺化的應用程式

Visu+ mobile 應用程式

在智慧型手機或平板電腦上安裝 Visu+ mobile 視覺化應用程式,可隨時掌控系統運行狀態。

使用 Visu+ mobile 應用程式,無論何時何地都可以訪問系統,還可以設計靈活的系統運轉和監控方案。此應用程式是一種靈活的 Visu+ 視覺化軟體。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155