韌體

將針對硬體、韌體、工具和驅動程式等版本之間依賴關聯的詳細資訊作出說明。

篩選條件

搜尋結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPORTED_FIELDBUS_MASTER_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

现场总线

  • 更多選項
    關閉

    现场总线



204 個結果

IBS IP RFC/LK/ILB-T - 2731364

無圖片可用

触摸面板 - TPM 3090 - 2404519

海事-触摸面板 与 22.9 cm/9" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 480 像素 (WVGA),1670万种颜色,ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,2个USB主设备 2.0,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows® Embedded Compact 7 和 用户软件: Visu+ / MicroBrowser。 (总线系统: 不带 / DualCAN)

触摸面板 - TPM 3120 - 2404522

海事-触摸面板 与 30.7 cm/12.1"TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),1280 x 800 像素 (WXGA),65536色,ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,2个USB主设备 2.0,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows® Embedded Compact 7 和 用户软件: Visu+ / MicroBrowser。 (总线系统: 不带 / DualCAN)

触摸面板 - TP 3057Q - 2400452

触摸面板 与 14.5 cm/5.7"TFT有源-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),320 x 240 像素 (QVGA),65536色,ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,2个USB主设备 2.0,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows® Embedded Compact 7 和 用户软件: Visu+ / AX OPC Server。 (总线系统: 不带)

触摸面板 - WP 09T/WS - 2700309

触摸面板 与 22.9 cm/9" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 480 像素 (WVGA),65536色,ARM9, 200 MHz,2个USB主设备 2.0,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows CE 5.0 和 用户软件: MicroBrowser。 (总线系统: 不带)

触摸面板 - TP 3090W - 2402630

触摸面板 与 22.9 cm/9" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),800 x 480 像素 (WVGA),262144 色,ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,2个USB主设备 2.0,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows® Embedded Compact 7 和 用户软件: Visu+ / AX OPC Server。 (总线系统: 不带)

触摸面板 - TP 3070W/P - 2403459

触摸面板 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (投射式电容(PCAP)),800 x 480 像素 (WVGA),1670万种颜色,ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,2个USB主设备 2.0,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows® Embedded Compact 7 和 用户软件: Visu+。 (总线系统: 不带)

触摸面板 - TP 3185W/P - 2403862

触摸面板 与 47.0 cm/18.5" TFT-显示器 (投射式电容(PCAP)),1366 x 768 像素 (WXGA),65536色,ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,2个USB主设备 2.0,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows® Embedded Compact 7 和 用户软件: Visu+。 (总线系统: 不带)

触摸面板 - TP 3156W/P - 2403462

触摸面板 与 39.6 cm/15.6" TFT-显示器 (投射式电容(PCAP)),1366 x 768 像素 (WXGA),65536色,ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,2个USB主设备 2.0,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows® Embedded Compact 7 和 用户软件: Visu+。 (总线系统: 不带)

触摸面板 - TP 3121S/WT - 2403466

坚固触摸屏,30.7 cm / 12.1" TFT显示器(模拟电阻式 (GFG)),800 x 600像素 (SVGA),防护等级:IP67(正面),扩展温度范围,ARM®/ Cortex®-A8,1000 MHz,Windows® Embedded Compact 7以及Visu+应用软件。

204 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155