服務

服務

領先一步

利用專業的建議擴展您的知識或收益。

利用我們的產品,您可以大幅度提高您的系統的安全性,從而進一步完善系統運行準備。我們的支持服務不會止步於此。

研討會

我們定期舉辦各類研討會,提供集中傳授我們的專業知識的理想框架。此外,我們還提供豐富多樣的資訊印刷品以及其他各種獲取資訊的方式,比如您可以通過網際網路在任何地方查看我們的資訊、在我們的網站上下訂單或查詢產品的可用性。

另外,與客戶進行一對一的個人交互對我們也很重要。

技術諮詢和開發客製化解決方案

即使在突波保護方面,我們的客戶也有非常特殊的個人化要求。重要的是,突波保護設計方案也要根據這些要求進行完善的客製化。我們樂於幫助您實現這一點。我們會與您合作尋求合適的突波保護設計方案。因此,您可以放心,您的裝置和系統會得到完善的保護,並隨時可以運行。

CHECKMASTER 保護裝置測試系統租賃服務

CHECKMASTER 保護裝置測試系統使您可以直接在現場測試您的突波保護裝置。因此,無需耗費時間進行實驗室測試。您的設備和系統在任何時候都會得到保護。此外,藉助可更換的測試單元,您可以使用 CHECKMASTER 測試各種保護裝置。

購買 CHECKMASTER 是一項明智並且有價值的投資。但是,並非所有客戶都擁有大量突波保護裝置,需要購買該系統。因此,我們為這些客戶提供了保護裝置測試裝置租賃服務。

通過基礎培訓、進階培訓和員工資格認證提供支持

為了使您的員工盡可能熟悉您的公司所使用的突波保護設計方案,我們能夠通過基礎培訓、進階培訓和員工資格認證為您提供支持。

規劃支持——當面交流或使用軟體

當然,如果您希望在規劃您的保護設計方案時獲得個人諮詢服務,我們也可以為您提供這項服務。

或者,CLIP PROJECT 軟體也可以幫助您配置菲尼克斯電氣標準 DIN 導軌安裝產品。此外,整合的 TRABTECH 選擇軟體模組能夠在規劃綜合性突波保護設計方案方面提供支持。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155