脈衝和大電流實驗室

脈衝和大電流實驗室

功能強大、品質合格,且獲得認可

可進行符合標準的測試的合適設備。

菲尼克斯運營的專門測試突波保護裝置的實驗室佔地 1300 m²,是一座現代化、高性能的實驗室,并已獲得認可。在此,我們可以模擬破壞性事件和其他事件,比如雷擊、開關操作或靜電放電情況下發生的事件。

2014 年 5 月正式開放

2014 年 5 月 21 日,菲尼克斯電氣開設了新的突波保護研究和技術中心。我們可以在現場運用我們的高水準專業知識,從而能夠進一步擴大我們在此領域內的技術領先者地位。

新建技術中心內包含高電壓和大電流實驗室,此外還配有開發、設計和行銷辦公室。實驗室佔地約 1300 m2,專門針對測試技術的技術和安全要求定制,滿足各正規認證機構的幾乎所有國際標準化要求。

藉助其測試設施,位於 Blomberg 的技術中心有望成為世界上配備設備最好的突波保護裝置實驗室。

播放影片

實現功能強大的測試的合適設備

實驗室內的突波電流發生器  

實驗室內的突波電流發生器

實驗室中的測試系統能夠生成不同脈衝波形的突波電流和電湧電壓。甚至電源頻率短路電流和直流電流也可通過精調電壓生成。

本實驗室的專有特性是強大的電源系統,可與突波電流發生器耦合。這樣便能創建逼真的環境來測試突波保護裝置。

大電流測試實驗室

大電流測試實驗室  

大電流測試實驗室

在這裡,我們可以利用最高 100 kA (8/20) μs 的突波電流脈衝結合大功率交流電流源,對突波保護裝置進行測試。

測試可模擬保護裝置的運行行為,及其在產生電湧電壓的情況下與電源系統的交互。

除對突波保護裝置的特殊測試外,測試實驗室為單相到三相應用通用。

測試過程

突波電流測試系統生成的雷擊電流波形為 (10/350) μs,強度最高 100 kA,生成的突波電流波形為 (8/20) μs,強度最高 200 kA。這使得具有最高性能等級的突波保護裝置也可根據標準測試。

提供 141 kJ 的能量以生成脈衝,這些能量來自電容 44 μF、最大充電電流 80 kV 的電容器組。模組化量測資料獲取系統具有高掃描速率,能夠提供極為準確的量測資料。

直流測試系統自主運行,包括大功率直流電流源,以及特殊的脈衝電流發生器。發生器經過特殊設計,可滿足直流測試技術的要求。

系統可提供將 (8/20) μs 的電源脈衝電流耦合到直流系統的選項,以證明用於直流應用
的突波保護裝置滿足要求。例如,系統可根據 EN 50539-11《對光電應用中的 SPD 的要求和測試》進行測試。直流電流源也用於短路電流最高 2700 A 的測試。電壓調節增量為 1 V,最高可上調至 1800 V DC。

自動化測試是測試運行成功且具有成本效益的關鍵要素。此處的重點是時間密集型測試過程。具體而言,這些過程與 IEC/EN 61643-21《用於電信和訊號網路的突波保護裝置》相關。

內部開發的測試系統採用最新的自動化技術,該技術可控制和監控整個測試流程。測試系統對量測值進行記錄和分析,然後創建有意義的測試報告。

我們的服務範圍包括:

  • 依據標準 IEC/EN 61643-11、EN 50539-11、IEC/EN 61643-21 及 UL 1449,對雷擊電流保護裝置和突波保護裝置進行完整測試。
  • 脈衝波形為 (10/350) μs,振幅最高 100 kA 的雷擊突波電流測試
  • 脈衝波形為 (8/20) μs,振幅最高 200 kA 的突波電流測試
  • 基於 IEC/EN 61643-12 的突波保護設計方案有效性驗證
  • 利用能夠耐受最高 8 kV 電壓的功率頻率進行介電強度測試
  • 單相和三相短路電流測試,電流最高 ...
    ... 50 kA 時,電壓和頻率達 500 V/50 Hz
    ... 25 kA 時,電壓和頻率達 1000 V/50 Hz

根據 DIN EN ISO/IEC 17025 獲得認證

DAkkS 認證  

DAkkS 認證

測試實驗室根據 DIN EN ISO/IEC 17025 獲得認證。本標準描述了「對測試和校準實驗室的通用要求」。經德國國家認證機構(Deutsche Akkreditierungsstelle)的驗證和確認,實驗室執行 ISO 17025 標準并符合標準要求。

認證證明的內容包括:

  • 專業和技術能力
  • 有效的品質保證管理系統
  • 針對第三方的獨立性和公平性

獲認證的測試實驗室的測試報告在國際上可獲得普遍認可。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155