標準和指令

標準和指令

突波保護規範

它們描述了獲認可的最先進技術及其實施情況。這適用於保護裝置的製造和使用。

在此,您可以概覽針對突波保護的重要標準和規範。

針對突波保護裝置的防雷保護、安裝規範和產品選擇的一般標準

各種標準詳細解釋了安裝和安全方面的要求,以及在各種應用中使用產品的相關要求。各個主要的單獨主題範圍如下列所示。點擊連結可查看相應國際標準的名稱。

 


雷電防護第 1 部分:總則
EN 62305-1
IEC 62305-1 及 VDE 0185-305-1


雷電防護第 2 部分:風險管理
EN 62305-2
IEC 62305-2 及 VDE 0185-305-2


雷電防護第 3 部分:對建築物的物理損害和對生命的危害
EN 62305-3
IEC 62305-3 及 VDE 0185-305-3



雷電防護 – 第 3 部分:對建築物的物理損害和對生命的危害 –
增補內容 5:針對光電電源系統的雷電和過電壓保護
DIN EN 62305 增補內容 5(VDE 0185-305-3 增補內容 5)


雷電防護第 4 部分:建築物內的電氣和電子系統
EN 62305-4
IEC 62305-4 及 VDE 0185-305-4


低壓突波保護裝置 – 第 12 部分:連接到低壓電力系統的突波保護裝置 – 選擇和應用原則
CLC/TS 61643-12/IEC 61643-12
DIN CLC/TS 61643-12 (VDE V 0675-6-12)「經 IEC 修改」


低壓突波保護裝置 – 第 22 部分:連接到電信和訊號網路的突波保護裝置 – 選擇和應用原則
CLC/TS 61643-22/IEC 61643-22/DIN CLC/TS 61643-22 (VDE V 0845-3-2)


低壓突波保護裝置 – 用於資料通訊等特定應用的突波保護裝置 – 第 12 部分:選擇和應用原則 – 連接到光電裝置的 SPD。
CLC/TS 50539-12


低壓突波保護裝置 – 用於資料通訊等特定應用的突波保護裝置 – 第 22 部分:選擇和應用原則 – 風力發電機應用。
CLC/TS 50539-22


用於牽引系統的低壓資料通訊突波保護裝置 – 突波保護裝置選擇和應用規則。
CLC/TS 50544


風力發電機 – 第 24 部分:防雷保護
EN 61400-24/IEC 61400-24/DIN EN 61400-24 (VDE 0127-24)

在某些國家,特別是美國、中國、挪威和法國,還必須遵守其他的國家級規範。目前,法國在光電領域取得了極大的進展。

最高額定電壓 1000 V 的電力裝置的建造
DIN VDE 0100/IEC 60364


建築物電氣裝置 – 第 5-53 部分:電氣設備的選擇和建造 – 隔離、切換和控制 – 第 534 條:過電壓保護設備
DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534)/IEC 60364-5-53 第 534 部分

低壓電氣裝置 – 第 4-44 部分:安全防護 – 電壓擾動和電磁擾動防護 – 第 443 條:源於大氣或因切換導致的過電壓的防護
DIN VDE 0100-443/IEC 60364-4-44 第 443 條

低壓電氣裝置 – 第 5-54 部分:電氣設備的選擇和建造 – 接地安排、保護導體和保護性連接導體
DIN VDE 0100-540/IEC 60364-5-54 第 540 條

低壓電氣裝置 – 第 4-41 部分:安全保護 – 電擊防護
DIN VDE 0100-410/IEC 60364-4-41 第 410 條


針對低壓系統中的設備的絕緣協調 – 第 1 部分:原理、要求和測試
EN 60664-1/IEC 60664-1/DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)


建築物電氣裝置 – 第 7-712 部分:對特定裝置或位置的要求 – 太陽能光電 (PV) 電源系統
DIN VDE 0100-712/IEC 60364-7-712


低壓突波保護裝置 – 第 11 部分:連接到低壓電力系統的突波保護裝置 – 要求和測試
EN 61643-11 + A11/IEC 61643-1*/DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11)* 新版:IEC 61643-11:2011


低壓突波保護裝置 – 第 21 部分:連接到電信和訊號網路的突波保護裝置 – 性能要求和測試方法
EN 61643-21/IEC 61643-21/DIN EN 61643-21 (VDE 0845-3-1)

突波保護裝置
UL 1449 第 3 版


低壓突波保護裝置 – 用於資料通訊等特定應用的突波保護裝置 – 第 11 部分:對光電裝置中的 SPD 的要求和測試。
prEN 50539-11

突波保護裝置分類。

突波保護裝置是一套關鍵組件為變阻器、抑制二極體或火花間隙的設備。突波保護裝置用於保護其他電器設備和電器系統免於未經許可的高電湧電壓影響,也可用於創建等電位連接。

突波保護裝置根據其應用和保護功能分類:

  • 用於額定電壓最高 1000 V 的低壓系統的突波保護裝置。產品選擇和安裝過程中,必須遵守針對低壓系統的國家級安裝規範,如 IEC 60634-5-53 第 534 部分及 VDE 0100 第 534 部分。產品標準為 EN (IEC) 61643-11。根據此標準,保護裝置分為 3 類

    1 型:針對直接或近距離雷擊的影響的雷擊電流保護裝置,用於保護防雷保護區域 LPZ 0 和 1(電源進線)之間介面處的裝置和設備。如建築物配有外部避雷系統,我們始終推薦 1 型保護裝置。

    2 型:針對遠距離雷擊、電感或電容耦合,以及開關電湧電壓的影響的突波保護裝置,用於保護防雷保護區域 LPZ 1 與 2(主分佈與子分佈)之間介面處的裝置、設備和端子。

    3 型:附加突波保護裝置,用於保護防雷保護區域 1 或 2 中的特別敏感的終端設備,以進一步降低電壓等級。這些裝置可能包括分散式永久設施中的裝置,或位於插座區(直接處於需保護的終端設備的上游)的可擕式保護裝置。

    常規資訊可參見 IEC 61643-12 應用指南。EN (IEC) 62305-…/VDE 0185-305-… 的四個部分涵蓋了防雷保護基礎知識、防雷保護區域設計方案和風險分析。
  • 用於額定電壓最高 200 kV 的 AC 電壓網路突波保護裝置。產品標準為 EN (IEC) 60099 第 1 至 5 部分。主要應用于中高電壓系統。第 5 部分描述了產品選擇方面的規則。
  • 用於電信和訊號網路的突波保護裝置用於防護間接和直接雷擊,以及其他瞬態過電壓的影響。這些裝置也包含低壓資料系統、量測與控制電路和語音傳輸網路,其額定電壓最高為 1000 V AC 和 1500 V DC。

    產品標準為 EN 61643-21  VDE 0845 第 3-1 部分。根據此標準,裝置分為以下幾類:A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3 及 D1、D2,以定義測試要求和性能等級。保護裝置可面向多種類別和性能等級進行標記和測試。

    常規資訊可參見 IEC (TS) 61643-22 應用指南。部分 VDE 0800… 和 VDE 0845… 提供了其他資訊。必須遵守其他國家級標準。


用於抑制電磁干擾的被動濾波器元件 – 第 1 部分:通用規範。
EN 60939-1/IEC 60939-1/DIN EN 60939-1 (VDE 0565-3)


用於抑制電磁干擾的被動濾波器元件 – 第 2 部分:分規範:適於進行安全測試的被動濾波器元件 – 測試方法和通用要求
EN 60939-2/IEC 60939-2/DIN EN 60939-2 (VDE 0565-3-1)


用於抑制電磁干擾的固定電感器 – 第 2 部分:分規範
EN 60938-2/IEC 60938-2/DIN EN 60938-2 (VDE 0565-2-1)


用於電子設備的固定電容器 – 第 14 部分:分規範 – 連接到供電幹線,用於抑制電磁干擾的固定電容器
EN 60384-14/IEC 60384-14/DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1)

電磁干擾濾波器
UL 1283


資訊技術設備 – 安全 – 第 1 部分:通用要求
EN 60950-1/IEC 60950-1/DIN EN 60950-1 (VDE 0805-1);UL 60950-1


低壓開關設備和控制設備 – 第 7-1 部分:輔助設備 – 用於銅導線的組合式接線端子
EN 60947-7-1/IEC 60947-7-1/DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1)


連接設備 – 電氣銅導線;針對螺釘式和無螺釘式夾緊元件的安全要求 – 第 1 部分:針對用於 0.2 mm2 至 35 mm2(包含在內)的導線夾緊元件的通用要求和特殊要求
EN 60999-1/IEC 60999-1/DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1)


連接設備 – 電氣銅導線;針對螺釘式和無螺釘式夾緊元件的安全要求 – 第 2 部分:針對用於 35 mm2 至 300 mm2(包含在內)的導線夾緊元件的通用要求和特殊要求
EN 60999-2/IEC 60999-2/DIN EN 60999-2 (VDE 0609-101)


家用或類似用途的、無完整過電流保護功能的殘餘電流控制斷路器 (RCCB) – 第 1 部分:通用規則。
EN 61008-1/IEC 61008-1/DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10)


家用或類似用途的、有完整過電流保護功能的殘餘電流控制斷路器 (RCBO) – 第 1 部分:通用規則。
EN 61009-1/IEC 61009-1/DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20)


用於家庭或類似裝置的過電流保護的斷路器 – 第 1 部分:交流條件下運行的斷路器
EN 60898-1/IEC 60898-1/DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11)


用於家庭或類似裝置的過電流保護的斷路器 – 第 2 部分:交流和直流條件下運行的斷路器。
EN 60898-2/IEC 60898-2/DIN EN 60898-2 (VDE 0641-12)


低壓開關設備和控制設備 – 第 2 部分:斷路器
EN 60947-2/IEC 60947-2/DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101)


外殼提供的防護等級(IP 編碼)
EN 60529/IEC 60529/DIN EN 60529 (VDE 0470-1)


低壓開關設備和控制設備組件 – 第 1 部分:通用規則
EN 61439-1/IEC 61439-1/DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1)


低壓開關設備和控制設備組件 – 第 2 部分:電力開關設備和控制設備組件
EN 61439-2/IEC 61439-2/DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2)


易爆氣體環境 – 第 0 部分:設備 – 通用要求
EN 60079-0/IEC 60079-0/DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1)


易爆氣體環境 – 第 1 部分:隔爆外殼「d」提供的設備保護
EN 60079-1/IEC 60079-1/DIN EN 60079-1 (VDE 0170-5)


易爆氣體環境 – 第 7 部分:提升安全性的「e」提供的設備保護
EN 60079-7/IEC 60079-7/DIN EN 60079-7 (VDE 0170-6)


易爆氣體環境 – 第 11 部分:本安級「i」提供的設備保護
EN 60079-11/IEC 60079-11/DIN EN 60079-11 (VDE 0170-7)


電氣附件 – 家用或類似用途的殘餘電流監控器 (RCM)
EN 62020/IEC 62020/DIN EN 62020 (VDE 0663)


儀錶互感器 – 第 1 部分:電流變換器
EN 60044-1/IEC 60044-1/DIN EN 60044-1 (VDE 0414-44-1)


不斷電供電系統 (UPS) – 第 1 部分:UPS 通用及安全要求
EN 62040-1/IEC 62040-1


不斷電供電系統 (UPS) – 第 2 部分:電磁相容 (EMC) 要求
EN 62040-2/IEC 62040-2/DIN EN 62040-2 (VDE 0558-520)


不斷電供電系統 (UPS) – 第 3 部分:說明性能的方法和測試要求
EN 62040-3/IEC 62040-3/DIN EN 62040-3 (VDE 0558-530)

EMC 指令

噪音排放和抗噪音干擾是 EMC 的主要評估參數。在此,您可以找到本領域的關鍵標準列表。

針對下列環境的排放:
居住環境:DIN EN 61000-6-3、EN 61000-6-3、IEC 61000-6-3
工業環境:DIN EN 61000-6-4、EN 61000-6-4、IEC 61000-6-4

針對下列環境的抗干擾能力:
居住環境:DIN EN 61000-6-1、EN 61000-6-1、IEC 61000-6-1
工業環境:DIN EN 61000-6-2、EN 61000-6-2、IEC 61000-6-2


諧波電流排放
DIN EN 61000-3-2、EN 61000-3-2、IEC 61000-3-2


電壓波動和閃變
DIN EN 61000-3-3、EN 61000-3-3、IEC 61000-3-3


抗靜電放電干擾測試 (ESD)
DIN EN 61000-4-2、EN 61000-4-2、IEC 61000-4-2


抗無線電頻率、電磁場干擾測試 (EM)
DIN EN 61000-4-3、EN 61000-4-3、IEC 61000-4-3


抗突波干擾測試
DIN EN 61000-4-5、EN 61000-4-5、IEC 61000-4-5


抗傳導干擾(無線電頻率場引起)測試 (HF)
DIN EN 61000-4-6、EN 61000-4-6、IEC 61000-4-6


抗電力頻率磁場干擾測試
DIN EN 61000-4-8、EN 61000-4-8、IEC 61000-4-8


抗電壓驟降、短暫中斷和電壓變化干擾測試
DIN EN 61000-4-11、EN 61000-4-11、IEC 61000-4-11

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155