電湧電壓的影響

耦合到電路中的電湧電壓通常會導致設備和裝置嚴重損壞。持續運行的設備具有相當高的風險。這類設備如若損壞,便可能導致極高的代價。

不僅更換或修理損壞的裝置需要花費金錢。系統長時間停機,甚至丟失軟體或資料的代價更高昂。

損失的發生率

電湧電壓導致的損失的發生率(來源:GDV/2013)  

電湧電壓導致的損失的發生率(來源:GDV/2013)

保險公司的統計表明,每年電湧電壓導致損失的發生率都相當高。大多數情況下,保險僅賠償電子系統運營的硬體損壞。但軟體損壞和系統故障往往不在保險範圍內,從而造成更嚴重的財務負擔。

根據德國各保險公司 2013 年的統計,57.9% 的建築火災保險索賠與電湧電壓導致的損壞相關。雷擊導致的損壞占 10.5%。31.6% 歸因于其他類型的損壞(來源:GDV 德國保險協會)。

潛在風險

電湧電壓在電子元件上導致的損壞  

電湧電壓在電子元件上導致的損壞

各個電路都有各自的特定工作電壓。因此,任何超過容許極限的電壓升高都是電湧電壓。

損壞程度很大程度上取決於所用組件的電氣強度,以及在受影響的電路中可轉化的能量。

依據保護電路原理實現有效的保護

保護電路原理的展示  

保護電路原理的展示

保護電路原理描述了全面防護電湧電壓影響的設計方案。應在需保護部件周圍畫一個假想的圓圈。圓圈與電纜的所有相交點處都應安裝突波保護裝置。選擇保護裝置時,應考慮相關電路的標稱資料。因此,保護電路內的區域不會受到電湧電壓耦合的影響。

保護電路設計方案可分為下列領域:

  • 電源
  • 量測和控制技術
  • 資訊技術
  • 資料收發器系統

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155