應用領域

應用領域

您的重要之物可能瞬間毀壞

菲尼克斯電氣的突波保護——易於安裝的高品質硬體,提供可靠保護。

用於住宅建築的突波保護

保護您的住宅免受雷擊和電湧電壓的影響。冬天不能供暖?奧運會期間電視壞了?存儲您家人全部照片的電腦沒有回應了?

如果您在想到這些情況時感到恐懼,您應該認真考慮突波保護這一問題。即使雷擊發生在 2 km 之外,也有可能瞬間毀壞您的電子設備,比如電視、電腦、筆記型電腦、智慧手機、中央暖氣系統、冰箱、冷庫、咖啡機等。

對這些設備的損壞很容易造成數千歐元的損失。即使您對這種損失投保,也無法挽回丟失的個人資料。

請安裝 Adobe Flash Player 檢視此內容。

Get Adobe Flash player

推薦的突波保護裝置

使用下面的配置器選擇適於您的住宅的綜合性保護。您可以立即找到合適的產品。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155