返回至總覽

可配置安全模組

模組化擴展和綜合診斷

PSR-TRISAFE

我們的 PSR-TRISAFE 安全模組完美兼顧功能性與靈活性。只需一台裝置,即可監控應用中的各項安全功能。

PSR-TRISAFE-M 可隨時擴展額外模組,因此可單獨適配。只需將主模組與數位擴展模組連接。

診斷 LED 會顯示所有輸入和輸出的狀態。此外,警報輸出會顯示諸如訊號發出裝置的開關狀態。

安全模組可透過現場匯流排聯結器與高階控制器進行通訊。因此,您可在視覺化或遠端診斷作業中輕鬆整合安全功能。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155