返回至總覽

標準和指令

EC《機械指令》

您的產品是否處於《機械指令》2006/42/EC 的範圍內?這些產品是否僅面向歐洲市場?那麼就必須遵守《機械指令》。

僅在完全滿足相關要求的情況下,機械才可附帶 CE 標誌。機械如需要在歐洲經濟區上市銷售和運行,必須帶有該標誌。

《機械指令》的目標是減少使用機械的過程中發生事故的數量。因此,本指令要求機械設計和製造過程中應包含安全方面的內容。

另外,製造商還應確保創建《機械指令》所要求的文檔。透過這些技術文檔必須能夠對機械進行評估,以確定該機械是否符合《機械指令》的要求。

機械製造商或其授權代表負責創建技術文檔,並確保遵守所有要求。

《機械指令》的重要內容:

  • 《機械指令》的範圍描述
  • 與其他歐洲指令的區別
  • 完整和不完整機械的定義
  • 對完整和不完整機械的要求
  • 機械的引進和啟動的要求和措施
  • 協調標準的含義
  • 機械合格評定程序
  • 針對不完整機械的程序
  • CE 標誌
  • 機械設計和製造過程中的基本健康與安全要求
  • 機械風險評估程序
  • 所需技術文檔
返回頂部

用於機械安全的 EN 標準

機械安全標準  

機械安全標準

《機械指令》包含基本健康與安全要求。
《機械指令》的協調標準列於相應的歐盟公報中。

如機械製造符合這些協調標準,該機械即滿足基本健康與安全要求。

EN 標準分為多種類別:

  • A 類 - 基礎安全標準
  • B 類 - 群體安全標準
  • C 類 - 產品安全標準

 

EN 標準劃分

A 類

基礎性安全標準,與基礎設計概念、設計原理和適用於所有機械、設備和系統的常規方面(例如設計和方法)相關。

B 類

群體安全標準,與適用於多種機械、設備和系統的一個安全方面,或一類與安全相關的設備相關。

  • B1 類 - 特定安全方面,如安全距離或表面溫度極限值
  • B2 類 - 與安全相關的設備,如急停或雙手控制設備

C 類

機械安全標準,具有針對特定機械或一組機械的所有顯著危害的詳細安全要求。C 類標準經常稱為產品標準。

返回頂部

針對功能安全進行協調的標準

PL 和 SIL 的比較  

PL 和 SIL 的比較

EN 62061 和 EN ISO 13849-1 派生自 EN 61508,專門針對機械工程領域。這兩部標準專門規定了對安裝於機械控制系統上的安全相關部件的要求。

兩項標準針對《機械指令》進行了協調,代表最先進的技術。與之前的標準 EN 954 不同,這些標準也適用於複雜和可程式設計系統。此外,這些標準包含了 EN 61508 衍生出的功能安全相關的所有方面。因此,起作用的不再僅是確定性方面。此外,統計得出的系統故障概率、機構性措施、避免故障的措施、錯誤偵測措施也很重要。

兩項標準中,安全程度均以安全完整性級別衡量。

EN 62061 使用 SIL 1 到 SIL 3,EN 13849 使用 PL a 到 PL e 作為衡量安全完整性的分立性級別。

返回頂部

EN 62061 和 EN ISO 13849-1 的範圍

兩種不同的標準為何可能適用于同一應用領域?在下表中您將找到這個問題的答案。

EN 62061EN ISO 13849-1
簡單的機電系統,如繼電器或簡單的電子元件。簡單的機電系統,如繼電器或簡單的電子元件。
複雜的電子系統,以及具有所有架構的、可程式設計的系統。複雜的電子系統,以及具有經規劃的架構的、可程式設計的系統。
這些要求專為電氣控制系統設計。儘管如此,定義的框架和方法也可適用於其他形式的技術。可直接適用於電氣工程之外的技術,如液壓與氣動。
返回頂部

安全標準 EN ISO 13849-1

確定性能級別  

確定性能級別

EN ISO 13849-1 描述的是控制系統安全相關部件的設計。安全相關功能可靠性的一個重要參數是性能級別 (PL)。

為確定所需的 PL,必須評估各項標準:損害程度、頻率和持續時間,以及避免危險的可能性。

下圖可用於確定所需的性能級別 (PLr),所用的就是這三項標準。

 

設計和確定控制系統架構

控制系統的與安全相關的部件 (SRP/CS) 的性能級別 (PL) 通過評估下列參數確定:

  • 類別——規定標準中定義的結構
  • 平均危險失效時間——由組件製造商規定
  • 診斷覆蓋率 (DC) ——可在標準中查到
  • 常規故障 (CCF) ——根據多種標準,確定為點系統
  • 達到的性能級別 (PL) ——使用表格確定,必須等於或大於要求的 PLr
確定性能級別
返回頂部

EN ISO 13849-1 的實施

EN ISO 13849-1 不僅描述了控制系統安全相關的部件的硬體結構,也描述了軟體設計。

標準規定了對安全功能的整個生命週期的要求,并推薦了利用可配置安全模組的實施方法。

描述 語言 已更新
EN ISO 13849-1 的實施 [PDF, 0.25 MB]
在此,您可以了解正確實施 EN ISO 13849-1 的更詳細資訊。
德語 01.11.2010
返回頂部

安全標準 DIN EN 62061

確定安全完整級別  

確定安全完整級別

DIN EN 62061 描述了與安全相關的電氣、電子和可程式設計控制系統的功能安全方面。

安全相關功能的可靠性的重要參數是安全完整級別 (SIL)。

為確定所需的 SIL,將評估多種標準:

  • 傷害嚴重程度 (S)
  • 暴露於危險下的頻率和持續時間 (F)
  • 危險事件發生的可能性 (W)
  • 避免或限制損害的可能性 (P)

 

設計控制系統架構,確定達到的性能等級

子系統的安全相關參數基於下列值:

  • 硬體容許錯誤 (HFT),應用特定
  • 安全失效比率 (SFF),製造商資訊
  • 診斷覆蓋率 (DC),製造商資訊或 EN ISO 13849-1
  • 每小時危險失效可能性 (PFHd),基於其他值
  • 獲得證明的測試間隔或使用持續時間,製造商資訊/製造商特定
  • 診斷測試間隔,應用特定
  • 易受常規故障影響程度,製造商資訊或 EN ISO 13849-1
確定安全完整級別
返回頂部

安全功能的架構(SRP/CS、SRECS)

  • SRP/CS(控制系統安全相關部件)
  • SRECS(安全相關的電氣控制系統)
安全功能的架構
返回頂部

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155