返回至總覽

過程技術中的安全溫度監測

在安全過程監控過程中,罐內溫度全程受控。閉環控制和安全設備始終保持隔離。

溫度量測變送器已經過 SIL 認證,其可自由程式設計的 PDT 接點可用於發送訊號、發出警報和安全關閉。

通過安全關機控制溫度

通過安全關機控制溫度

應用示例:利用電流輸出進行溫度監測

利用 4 線 RTD 進行溫度監測  

利用電流輸出進行溫度監測 - 示例 1

連接示例 1

輸入:4 線 RTD

輸出:利用簡單的訊號接點進行的 4 ... 20 mA 電流輸出(開關輸出 1)及安全控制器處的安全極限值(開關輸出 2 與 3 的組合,串聯常閉接點)

通過具有內部冷接點補償的熱電偶進行溫度監測  

利用電流輸出進行溫度監測 - 示例 2

連接示例 2

輸入:具有內部冷接點補償的熱電偶

輸出:利用簡單的訊號接點進行的 4 ... 20 mA 電流輸出(開關輸出 1,常開接點)及安全控制器處的安全極限值(開關輸出 2 與 3 的組合,並聯常閉接點)

通過具有外部冷接點補償或無冷接點補償的熱電偶,或電壓輸出進行溫度監測  

利用電流輸出進行溫度監測 - 示例 3

連接示例 3

輸入:具有外部冷接點補償或無冷接點補償的熱電偶,或電壓輸出

輸出:利用簡單的訊號接點進行的 4 ... 20 mA 電流輸出(開關輸出 1,常開接點)及安全控制器處的安全極限值(開關輸出 2 與 3 的組合,串聯常閉接點)

過程技術中安全的 Ex i 溫度監測

利用 4 線 RTD 進行溫度監測  

Ex i 溫度監測 - 示例 1

連接示例 1

輸入:4 線 RTD

輸出:利用簡單的訊號接點進行的 4 ... 20 mA 電流輸出(開關輸出 1)及安全控制器處的安全極限值(開關輸出 2 與 3 的組合,串聯常閉接點)

通過具有內部冷接點補償的熱電偶進行溫度監測  

Ex i 溫度監測 - 示例 2

連接示例 2

輸入:具有內部冷接點補償的熱電偶

輸出:利用簡單的訊號接點進行的 4 ... 20 mA 電流輸出(開關輸出 1,常開接點)及安全控制器處的安全極限值(開關輸出 2 與 3 的組合,並聯常閉接點)

通過具有外部冷接點補償或無冷接點補償的熱電偶,或電壓輸出進行溫度監測  

Ex i 溫度監測 - 示例 3

連接示例 3

輸入:具有外部冷接點補償或無冷接點補償的熱電偶,或電壓輸出

輸出:利用簡單的訊號接點進行的 4 ... 20 mA 電流輸出(開關輸出 1,常開接點)及安全控制器處的安全極限值(開關輸出 2 與 3 的組合,串聯常閉接點)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155