熱轉印技術

熱轉印技術

快速、節省成本的標記方式

菲尼克斯電氣的緊密熱轉印技術。

您的優勢

  • 採用成熟可靠的列印方式,確保高可用性
  • 免維修運行,容易維護
  • 高品質清晰列印,條碼和字體最小可為 1.6 mm
  • 緊密堅固的裝置

列印方式

熱轉印列印方式  

熱轉印列印方式

在進行熱轉印列印時,一個特殊的多層色帶會被饋送入列印頭和部件之間。在列印頭中,針對每一個像素都內建有一個加熱元件。該加熱元件可由電腦控制。這個稱為「點」的加熱元件呈直線排列。它們可以溶解色層,並藉此將列印圖像逐行轉印到要標記的部件上。

這種方式快速且靈活。然而,這也要求達到相應的表面光潔度,使色帶黏附到部件上時不會產生任何間隙。有許多系統可用於軟質材料,例如標籤,但是很少有系統可用於例如聚碳酸酯等硬質材料。

色帶

在熱轉印列印中,色帶是關鍵部件。它是由多個薄層組成。背面塗層的用途在於使摩擦降至最低,進而減少靜電,以保護列印頭。背面塗層覆蓋有一層 PET 膜,用來承載熱敏色層。

熱轉印色帶的結構

熱轉印色帶的結構

共有三種不同的色層類型。菲尼克斯電氣的熱轉印印表機所使用的樹脂基色帶,在墨水和 PET 膜之間額外含有一獨立層。

  • 主要適用於紙張列印介質
  • 在粗糙表面上建立清晰易讀的列印圖像
  • 耐擦拭和防劃傷能力低
  • 列印耗電量低
  • 適用於薄膜和塑膠表面
  • 具有高耐熱性的耐擦拭和防劃傷列印圖像
  • 列印圖像非常持久,且耐溶劑和化學品
  • 熔化溫度高於蠟基色帶,需要更多的列印頭熱容量,印刷速度較慢。
  • 在較高的列印能量下轉移至材料
  • 結合蠟基和樹脂基色帶的特性
  • 適用於紙張和塑膠
  • 列印圖像耐磨擦且防劃傷,提供優異耐熱性
  • 與純樹脂基色帶相比,較不耐溶劑和化學品
  • 可用於高速列印範圍,因此應用範圍廣
  • 使用中等列印能量

產品

您希望瞭解更多本產品的相關資訊?請點擊以下按鍵。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155