材料

材料

高品質且堅固

所有列印方法的正確材料。

藉由數位印刷方式,可標記的材料範圍極為廣泛。預製塑膠卡片、塑膠或金屬標籤以及軟管材質廣受採用。

菲尼克斯電氣的標記材料  

菲尼克斯電氣的標記材料

標記的製程參數必須配合各個材料的特性,才得以製作出最佳列印影像。

表面品質是此處的決定性因素, 尤其必須適合於列印過程和列印介質。

為此,使用不同的表面精修技術,得以保證在一系列材料上的標記品質。

總覽

目前,所有工業分支部門都面臨著日益增長的成本壓力。為此,各公司都在尋找新的方式來節省成本費用。在標記領域,也面臨同樣的情形——清晰持久的標記能夠大幅節省時間與金錢。

金屬標記的最大優勢在於其強度和耐久性。與大多數膠材料相比,金屬材料甚至可以在最惡劣的環境條件下使用。這也表示這些材料愈發受到工業領域的青睞,例如用作機器中的銘板、控制器和系統製造中的銘牌。

菲尼克斯電氣提供適用於導線和電纜標記的金屬製標記材料(可卡入支架中),以及同樣適用於粗糙表面的自黏膜材料。

即使在較高的運行溫度下,聚醯胺也具有優異的電力、機械、化學和熱性能。由於熱老化穩定性,可承受高達 +200°C 的短暫峰值溫度。

聚醯胺可吸收週圍環境中平均 2.8% 的濕氣。然而,這並非嵌入結晶水,而是分子結構中的化學鍵 H2O 基團。這使得塑膠變得有彈性,即使是在低達 -60°C 的環境中,也能防止破裂。

  • 阻燃等級 V2 至 V0(依據 UL 94)
  • 不含聚矽氧和鹵素
  • 溫度範圍:從 -60°C 至 +125°C

聚碳酸酯的機械強度和耐化學性都很高。該材料的特性還包括高剛性、尺寸穩定性及熱變形防護性。聚碳酸酯尤其常被用來製造平滑穩定的標記材料。

  • 低溼度吸收
  • 不含聚矽氧和鹵素
  • 溫度範圍:從 -40°C 至 +125°C

PVC 使用壽命極長。其特性還包括優異的機械強度和高耐化學性。氧氣或臭氧均不會對 PVC 產生影響。該材料耐腐蝕性鹽溶液和可抵抗大多數酸質。

  • 不含矽酮
  • 溫度範圍:從 -30°C 至 +80°C

聚酯是一種具抗化學性的材料。它非常適合用來列印、成型和衝壓。聚酯具有抗 UV 輻射和吸收少許溼度的作用。

  • 不含聚矽氧和鹵素
  • 溫度範圍:從 -40°C 到 +150°C(取決於組成成份)

聚乙烯是一種能夠高度抗酸、抗鹼和抵抗其他溶劑的熱塑性材料。PE 幾乎不吸收任何濕度,並具有高度耐久性和斷裂伸度。

  • 不含聚矽氧和鹵素
  • 溫度範圍:-40°C 至 +80°C

聚烯烴為半晶質熱塑性材料,可經過簡易加工製成擠壓型材(收縮套管)。具有高耐化學性。

  • 不含矽酮
  • 溫度範圍:-55°C 至 +125°C

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155