UV LED 技術

UV LED 技術

環保型快速標記技術

菲尼克斯電氣提供高品質的 UV LED 技術。

您的優勢

  • 採用 UV LED 技術,可直接使用列印完成的材料
  • 標記可防摩擦和刮傷
  • 標記耐溶劑且字體清晰
  • 低能耗、零排放的 LED 技術
  • 可列印條碼

列印方式

UV 列印方式  

UV 列印方式

採用紫外線固化油墨的列印方式不僅具有高度的靈活性和耐久性,同時亦可降低成本。此處使用類似噴墨印表機所用的列印頭,將專用油墨噴在待標記的部件上,隨後藉助光源固化。

在列印頭中,油墨會形成獨立液滴,然後被噴往部件方向。列印頭會在部件上移動,逐行噴上油墨,藉此形成所需的列印圖像。紫外線會在同一個步驟中使油墨固化。無論是在列印或是硬化期間,部件都不會升溫。

這種列印技術可廣泛應用於多個應用領域。例如可為塑膠標籤進行標記,或是任何金屬標誌。

不含溶劑的油墨

不含溶劑的列印油墨  

不含溶劑的列印油墨

菲尼克斯電氣的 UV 印表機使用不含溶劑的列印油墨。這種油墨有三種主要成份:

  • UV 光起始劑,用來引起光化學反應,進而使列印受質上的油墨固化
  • 鍵結材料,作為列印時的承載基體
  • 彩色覆蓋顏料

UV 數位印刷技術的關鍵是光化學誘導聚合。紫外線將油墨起始劑轉換為自由基。自由基是含有單一自由電子的分子,很容易發生鍵合。自由基會激發鍵合組分中的模組,稱為單體,並與它們鍵合以形成鏈和基體。這類的鏈被稱為聚合物。它們會包圍住顏料,進而使油墨固化。由於油墨不含溶劑或揮發性物質,因此列印過程中完全零排放。

含溶劑墨水

除了紫外線固化油墨之外,也可以使用含有溶劑的墨水。但如果
長期不使用,則有變乾的風險。為了使墨水固化,在列印過程之後,
必須對部件加熱數分鐘:視材質和所使用的墨水而定,
加熱溫度在 +70°C 至 +200°C 之間。

在使用部件之前,必須先讓部件降溫。這種方式不適用於所有材質,尤其是塑膠,因為在高溫之下塑膠會變形彎曲。一般而言,這類墨水中所含的溶劑,在受到如此高溫加熱時,會汽化蒸發。此外,還必須確保乾掉的墨水不會被其他溶劑溶解。這也是菲尼克斯電氣的產品採用紫外線固化油墨的原因。

列印頭

基本上,有兩種將墨水和油墨輸送到部件上的方式。

連續噴墨列印按需噴墨列印(DOD)
墨滴噴出持續視需要(實際列印期間)
墨水/油墨含有大量溶劑含溶劑或不含溶劑
噴頭單一噴頭連續噴墨多個噴頭垂直供應墨滴
解析度低(例如用於電纜標記)高(用於高品質列印輸出)

按需噴墨列印(DOD)可使用兩種不同的列印頭技術:

  • 噴泡式技術:透過電加熱產生蒸汽氣泡,然後借由所產生的壓力將墨滴壓出噴頭。必須使用含有溶劑的墨水才能形成蒸汽氣泡。噴泡技術主要應用於昂貴的印表機上,例如私人用戶。
  • 壓電式噴墨技術:採用兩個由壓電晶體組成的噴頭通道。這些壓電晶體受到波形電脈衝影響產生振動, 接著藉此將墨滴噴出。噴墨技術採用高品質且持久的列印頭,應用於例如紫外線列印。BLUEMARK 便採用壓電式噴墨技術。

光源

光譜

光譜

紫外線燈(燃燒器)經常被用作紫外線來源。鑑於其結構類型,在使用時必須升至高溫。燃燒器性能強大,但也會大量釋放紫外線。因此,紫外線 C 燃燒器(100 - 280 nm 波長)亦會釋放紫外線 A(315 - 380 nm)和紫外線 UV B 範圍(280 - 315 nm)。

LED 可作為燃燈的替代品。UV LED 的光譜發射範圍非常窄(UV A),因此散射寬度顯著低於燃燒器。紫外線誘導的光化學聚合作用通常發生在 200 至 400 奈米範圍之間的波長內。另外一項優點則是幾乎不會升溫。由此便可實現更小、更輕的印表機,例如菲尼克斯電氣的 BLUEMARK。

產品

您希望瞭解更多本產品的相關資訊?請點擊以下按鍵。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155