RFID 技術

RFID 技術

無需實體或視覺接觸便能夠寫入和讀出

菲尼克斯電氣強大的 RFID 技術。

您的優勢

  • 無需接觸便可即時獲取資料,不需視覺接觸
  • 同步偵測多個發射器(大批讀取)
  • 防止污物和表面損傷
  • 提供儲存和編輯資料的選項

技術

RFID 即無線射頻辨識(Radio Frequency Identification),是一種無需實體或視覺接觸便可識別特定目標的技術。RFID 系統包含一個發射器和一個讀取或讀寫單元。市面上有許多不同的 RFID 系統。然而,所有系統都有三個共同特性:

  • 清晰的元件或目標標記
  • 以無接觸和無線方式辨識已標記的元件或目標
  • 已標記的元件和目標僅在讀/寫單元要求下發送資料

鑑於這一點,每個 RFID 系統都必須滿足特定基本功能。視應用領域而定,RFID 系統可以提供多項其他功能。

  • 辨識發射器
  • 讀取發射器資料
  • 同時管理多個發射器
  • 故障檢測保障安全運行

RFID 系統類型

  • 唯讀型系統:讀取單元和發射器,僅用一組初始 ID 號碼予以描寫。若要將更多資料分配給 RFID 發送器,則必須將 ID 號碼連接至資料庫中的相應資訊。
  • 讀寫系統:讀寫單元和發射器,本身含有記憶功能。發射器內的內部記憶功能由不同方式實現。讀寫單元能夠讀取記憶內容,並且將其重寫。
RFID 運作原理

RFID 運作原理

不同過程的頻率範圍

無線電波是發射器和讀取或讀寫單元用以相互交換資料的傳輸媒介。RFID 系統採用不同頻率範圍。

 低頻(NF)高頻(HF)超高頻(UHF)微波頻率(SHF)
頻率30 - 500 kHz13.56 MHz850 或 950 MHz2.45 或 5.8 GHz
範圍最高 1.2 m0.01 - 0.3 m2.5 m最高 300 m
讀取速率根據 ISO 標準非常快
(有源發射器)
典型發射器智慧標籤,
發射器包以塑膠套管,
卡片發射器
智慧標籤智慧標籤大型發射器

發射器

有兩種基本 RFID 發射器類型:有源發射器本身具有能源供應。僅當讀取或讀寫單元在發射器範圍內發射指令時,才會起動。

無源發射器是由讀取或讀寫單元供應能源。能源可能來自電感耦合或是反向散射法。若為電感耦合時,讀取或讀寫單元的電磁場會在發射器天線處感應電流。此電流會在第二步驟中受到整流。

高範圍系統通常使用反向散射法。為此,發射器以及讀取或讀寫單元都需要具有共振行為的偶極天線,以配合 RFID 系統的相應頻率。如果讀取或讀寫單元上的天線發射傳輸功率,則該功率可在發射器天線上作為高頻電流使用。發射器為電源對該電流進行整流,然後加以應用。

用於工業標記的發射器也具有一系列不同的設計,例如:

  • 智慧標籤為主要應用在塑膠滑塊或紙張上的辨識標籤
  • 包有塑膠套管的發射器則用在具高耐溼性要求的堅固應用中
  • 卡片發射器鑲嵌在塑膠裡,例如銀行卡格式

資料傳輸運作原理

發射器上的耦合元件,例如線圈或天線,以及讀取或讀寫單元,實現了兩個組件之間的資料傳輸。

讀取或讀寫單元會產生高頻電磁交流電場。如果發射器位在這個電場之內,便可進行通訊。電感作用在發射器線圈中產生電流。發射器的電子元件從其中產生另一個訊號,會作為對讀取或讀寫單元的回應被發送回去。

對於發射器和讀取或讀寫單元之間的資料傳輸,有不同的運作模式。

方法電力傳輸資料傳輸
全雙工方式(FDX)連續同步資料上行和下行鏈路
半雙工方式(HDX)連續順序資料上行和下行鏈路
順序方式順序順序資料上行和下行鏈路

產品

您希望瞭解更多本產品的相關資訊?請點擊以下按鍵。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155