工業標記

工業標記

簡單輕鬆的工業標記

我們協助您找到適合各種應用場合的標記方法。

返回至 技術

類別

  • UV LED 技術
    UV LED 技術

    採用紫外線固化油墨的列印方式不僅具有高度的靈活性和耐久性,同時亦可降低成本。

  • 雷射技術
    雷射技術

    在進行雷射標記期間,聚焦雷射光束被引導至應標記的部件上。

  • 熱轉印技術
    熱轉印技術

    在進行熱轉印列印時,一個特殊的多層色帶會被饋送入列印頭和部件之間。

  • RFID 技術
    RFID 技術

    RFID 即無線射頻辨識(Radio Frequency Identification),是一種無需實體或視覺接觸便可識別特定目標的技術。

  • 應用領域
    應用領域

    瞭解更多關於菲尼克斯電氣標記和標籤系統的應用領域。

  • 材料
    材料

    藉由數位印刷方式,可標記的材料範圍極為廣泛。

  • 規範和標準
    規範和標準

    標記和標籤領域的規範和標準

您的優勢

  • 為各種應用場合提供適合的列印和標記技術
  • 創新的標記方法,節省成本和設備
  • 多種標記選擇:塑膠、不鏽鋼或鋁製標記銘牌和標籤
  • 採用高品質材料,確保長期穩定且安全的標記
  • 採用強大的 RFID 技術進行標記和辨識

創新表範:UV LED 印表機,BLUEMARK

BLUEMARK:採用 UV LED 技術的高速印表機  

BLUEMARK:採用 UV LED 技術的高速印表機

我們的高速印表機採用現代化 UV LED 技術,列印方法特殊。印刷方式類似噴墨列印。

專用油墨
BLUEMARK 使用專用油墨,在液態塑膠中摻入墨水顆粒。油墨經由紫外線照射固化。因此,標籤可立即具有防刮擦性能。

零排放
歸功於專用油墨,BLUEMARK 完全零排放。這與含有溶劑的墨水非常不同,因為溶劑會被排放到環境中。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155