技術

技術

實現高階系統可用性的電源

效益長久的創新技術和功能。

返回至 電源和 UPS

類別

  • ACB Technology 技術
    ACB Technology 技術

    在對運行可靠性要求極高的系統中,並聯備用模組可以確保不會因為電源裝置故障而導致系統停機。

  • IQ 技術
    IQ 技術

    採用 IQ 技術的電源能夠依需進行追踪和通知。

  • NFC
    NFC

    為了能為您的個人化應用提供正確的電源裝置,我們專注發展創新技術。

  • SFB Technology 技術
    SFB Technology 技術

    採用 SFB Technology 技術的電源為您的系統提供選擇性且經濟的保護。

高品質產品系列為您的應用注入領先科技。

菲尼克斯電氣研發的創新技術和技術功能在此有關鍵性作用,使設備易於使用並同時避免昂貴的後續支出,為您提供長久的效益。

在此進一步瞭解 SFB Technology(選擇性保險絲熔斷)技術、ACB Technology(自動電流平衡)技術和 IQ Technology 技術。您也可以在此瞭解 NFC(近場通訊)的運作方式,以及您應如何使用 NFC 和我們的電源。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155