服務

電源服務

我們樂於為您提供咨詢建議

根據您的個人應用需要找出正確的產品和解決方案。

無論是要為控制櫃配備電源,還是為不斷電供電系統配置系統,我們都能引導您找到適合的解決方案。

提供咨詢建議和客製化電源

客製化電源  

客製化電源

我們可以一站式提供全面的專業技術知識。除標準產品範圍外,我們還可以提供客製化電源,或是用於工業控制器、自動提款機、醫療技術、電信等領域的電源。

從我們長年研發客製化設備的深厚經驗中獲益:我們竭誠為您提供專業的專案計劃管理,從初始開發階段到量產,全面支援。

您的客製化 QUINT POWER 電源,最低訂購量僅為 1 臺

客製化電源生產  

您的客製化電源,最低訂購量僅為 1 臺

如今,菲尼克斯電氣的 QUINT POWER 是全球首創可以提供可參數化電源的產品,我們也可以依據您的需求在工廠交貨時便預先進行配置。

配置您專用的電源:依據您的系統需求調整訊號極限值和特性曲線,可批量訂購您專用的 QUINT POWER(最低訂購量僅為一臺)。

用於客製化 QUINT POWER 電源的配置器

QUINT POWER 電源  

QUINT POWER 電源

支援個別參數化,讓您可以依據您的應用需求對電源進行最佳化調節。

用於電源和 DC/DC 轉換器的配置器

電源與 DC/DC 轉換器  

電源與 DC/DC 轉換器

針對控制櫃相關應用,找到合適的電源產品。

用於不斷電供電系統的配置器

不斷電供電系統  

不斷電供電系統

針對控制櫃專用不斷電供電系統,找到最適合的系統產品。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155