NFC

NFC

NFC 實現客製化生產

透過內建的 NFC 介面,可單獨調節訊號極限值和特性曲線。

為了能為您的特殊應用提供正確的電源裝置,我們專注發展創新技術。為了讓所有機器和系統都能獲得可靠供電,菲尼克斯電氣現在提供 QUINT POWER——全球首創可參數化的電源。可靈活調整:透過 NFC 介面單獨調節訊號極限值和特性曲線,以配合系統需求。

NFC 是什麼?

近場通訊  

採用近場無線通訊進行無線和無接觸資料交換

近場通訊(NFC)是一種無線和無接觸的短距資料交換傳輸標準。

相對於例如藍牙或無線區域網路,NFC 並非永久性點對點連接。這表示,一旦電源和智慧型手機之間建立了連線,就會開始傳輸資料。由於有資料量和傳輸速率的限制,不可在傳輸期間移動智慧型手機。

透過 NFC 客製參數化

QUINT POWER 應用程式

用於客製參數化的 QUINT POWER 應用程式

使用 QUINT POWER 應用程式,透過 NFC 單獨參數化您的 QUINT POWER 電源。

除此之外,還可依據您的特殊需求為預防式功能監控定義訊號極限值、設定輸出電壓和調節輸出特性曲線。您也可以將配置基本資料儲存在和發送至您的行動終端設備上。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155