技術

技術

工業乙太網標準

開放式通訊標準實現更高的生產力。

返回至 PROFINET

類別

  • 設備類型和描述

    為確保網路內的無縫互動,PROFINET 可用於多種不同類型的設備和一致性等級。

  • 資料交換

    PROFINET 是一套以乙太網為基礎的現場匯流排系統,採用使用者/供應者模式進行資料交換。

  • 診斷機制

    PROFINET 乙太網現場匯流排系統提供眾多實用的診斷機制。

  • 設備更換

    在 PROFINET 網路中更換設備很容易——能夠為新設備自動分配新名稱。

  • PROFINET 設定檔

    PROFINET 設定檔可控制與功能安全、驅動技術及能源管理相關的自動化設備和系統的行為。

PROFINET 商標  

透過 PROFINET 提高生產力

PROFINET 適用於非專屬以及跨國使用。採用開放式網路架構,可以輕鬆地整合現有的自動化系統。PROFINET 使用開放式通訊標準和資訊技術。

由於發送標準乙太網框架,因此也可以將沒有 PROFINET 介面的設備整合到系統裡。PROFINET 非常適合用於垂直整合公司流程以及最大化利用製造商的生產潛能。

PROFINET 的優勢

PROFINET 是一種即時乙太網協議,可應用於所有工業領域中:從運動控制和工廠自動化到製程技術。使用三個針對各種等級設備和應用要求經過調整的通訊通道,可以與所在網路或設備平行執行:例如標準通道(TCP/IP、UDP/IP)、即時通道 RT(即時),以及同步即時信道 IRT(等時即時)。

因此,PROFINET 網路提供多項優勢:

  • 高度靈活的性能
  • 所有網路設備均可作為 TCP/IP 設備進行存取
  • 可直接連接標準乙太網元件
  • 直接使用網路伺服器和基於 TCP/IP 的協議,並提供高性能
  • 透過 PROFIsafe 整合功能安全
  • 透過 PROFINET 實現標準乙太網和即時乙太網之間的最佳互動

PROFINET 網路非常靈活, 可讓您輕鬆滿足各種要求,並且符合經濟效益。

  • 可採用星形、線形和環形結構的混合結構
  • 利用現有的銅線網路進行通訊
  • 使用可抗電磁干擾的光纖技術,是大規模網路的最佳選擇
  • 採用備用概念,即使發生錯誤時,仍然能可靠地進行通訊
  • 使用 WLAN 和藍牙技術無線傳輸資料

PROFINET 提供非專有的網路和設備診斷。除了 PROFINET 的診斷機制之外,還可使用其他標準,例如 SNMP 和 HTTP 來進行網路診斷和網路設備診斷。UDP/IP 和 DCP 可用於建立元件連線,設備則可透過設備名稱獲得位址。時間同步與國際標準 IEC 61588 一致。

此外,內建的拓撲偵測功能可快速精確地指出錯誤位置。因此,PROFINET 為您的系統提供模組式診斷功能,確保最大可用性。

除了即時 I/O 資料和基於 TCP/IP 通訊之外,PROFINET 網路也支援符合 EN ISO 13849-1 和 IEC 61508 標準的安全通訊。安全控制器和 I/O 設備之間的通訊受到 PROFIsafe 協議保護。光柵和其他安全機制可直接連結至網路。

可安全關閉例如驅動器等輸出。單一設備中可同時使用安全和標準通訊。

PROFINET 技術已深植於 PROFINET 使用者機構(PNO)所制定的非專屬規範流程中。

PNO 為實際通訊、安裝指南、連接器定義、認證程序和使用者資料制定並更新開放性規格。

測試和認證中心測試設備之後,將其劃分到不同的一致性等級。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務