系統總覽

系統總覽

一站式滿足所有需求

廣泛的產品組合,提供經過認證的成熟硬體和軟體,適用於 PROFINET 技術的各個方面。

返回至 PROFINET

類別

  • 控制器和軟體

    菲尼克斯電氣為 PROFINET 現場匯流排系統提供多種功能強大的控制器和相應的軟體。

  • I/O 系統

    菲尼克斯電氣為 PROFINET 現場匯流排系統提供多種功能強大且牢固的 I/O 系統。

  • 技術組件

    菲尼克斯電氣提供已經過測試的技術組件,用於將 PROFINET 整合到您的自動化設備和解決方案中。

  • 交換器和代理伺服器

    菲尼克斯電氣為您的 PROFINET 系統提供網路組件,包括交換器、閘道和代理伺服器。

  • 連接器和電纜

    菲尼克斯電氣能夠為您的 PROFINET 應用提供多種無源網路組件。

  • PROFINET 與雲端

    用於 PROFINET 的雲端系統是一種 PROFINET 設備之間的新型通訊方式。

從接線和基礎設施到控制器,菲尼克斯電氣提供無與倫比的 PROFINET 產品組合。所有組件均經過完善的調整,能夠以最佳狀態整合到其他使用 PROFINET 標準的控制平臺中。

PROFINET 入門套件

您是否想要首先在小規模應用中試驗 PROFINET 的可靠運行、便利操作和高性能?沒問題。利用新型 PROFINET 入門套件,菲尼克斯電氣提供了用於創建測試應用的系統,配備所有必要組件。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務