交換器和代理伺服器

PROFINET 的相關系統屬性在很大程度上也受到網路技術的影響。因此,我們的網路組件為您的 PROFINET 系統提供了理想的基礎。

交換器用作 PROFINET 設備

配有用作設備的交換器的 PROFINET 網路  

這種交換器直接將 PROFINET 警報發送到控制器

在基於乙太網的自動化網路中,交換器是自動化解決方案的一部分,因而作用越來越大。如同整合到 I/O 設備中的交換器一樣,單獨的交換器在網路中也會生成有關錯誤狀態的資訊,且這種資訊必須發送到控制器。

要將這種診斷資訊發送到控制器,最簡單的方法是使用 PROFINET 警報。這樣,交換器就成為 PROFINET 設備,獲得分配的設備名稱;在需要診斷的情況下,交換器能夠直接與控制器通訊。但是,如果自動化解決方案中的交換器能夠更適於整合到上層 IT 網路中,那麼這種交換器也可在乙太網模式下運行。

閘道和代理伺服器

藉由閘道和代理伺服器可方便地將現場匯流排系統,比如 INTERBUS 和 PROFIBUS,整合入 PROFINET。這使得資訊流動不中斷,並使得現場匯流排島能夠連接到 PROFINET 環境,也可將整個系統組件遷移到 PROFINET 環境,而無需額外程式設計。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155