菲尼克斯電氣競爭力中心

菲尼克斯電氣競爭力中心

專業服務

在您的 PROFINET 應用實施的整個過程中,我們均會提供全面的支持。

無論您尋求的是何種 PROFINET 解決方案,我們經驗豐富的專家均能現場回答您所有的問題。已獲得認可的菲尼克斯電氣 PROFINET 競爭力中心可提供獨立于製造商的支持,這種支持涵蓋開發階段到系統現代化階段,也涵蓋單獨組件到完整系統。

專家聯合其專業知識

PROFINET 競爭力中心認證  

經我們認證的 PROFINET 競爭力中心可提供專業支持

競爭力中心提供下列專業知識,為您提供最適宜的支持:

  • 菲尼克斯電氣軟體,作為技術供應商
  • 菲尼克斯電氣,作為自動化技術專業企業
  • 菲尼克斯電氣測試實驗室,作為獨立測試實驗室和認證機構

菲尼克斯電氣競爭力中心是 PROFIBUS 使用者組織 (PICC) 認可的 PROFINET 競爭力中心。

整個生命週期中的綜合性支持

設備製造商,以及自動化解決方案的供應商和使用者,在其設備、組件和系統的生命週期的每個階段,都可以獲得我們的服務。

菲尼克斯電氣競爭力中心的自我定位是:從組件的初期設計到現有系統改裝的服務合作夥伴。這使您能夠在開發和應用過程中,獲得領先的自動化製造商的經驗。

開發

菲尼克斯電氣軟體公司在開發階段,利用專門的產品和服務,為 PROFINET 設備製造商和解決方案提供商提供支持。相應的技術組件可用於不同的 PROFINET 設備型號。

我們可根據您的要求,進行整合或移植。也可進行客制化調整或增加。

認證及合格性測試

菲尼克斯測試實驗室

獨立測試和認證服務提供者。

菲尼克斯測試實驗室對最終產品系列進行認證測試,以及同期開發測試。後者的優勢在於:設備的任何問題均可早期偵測,並在開發階段糾正。

設備開發人員可決定需要測試的功能和測試時間點。測試成功後,客戶會收到官方測試報告,並可將該報告用於申請該設備的 PROFINET 使用者組織 (PNO) 證書。PNO 發行的證書有效期為三年。

使用者服務

菲尼克斯電氣通過其提供的服務,專注於以解決方案為導向使用 PROFINET 產品。主要關注點如下:

  • 配置
  • 啟動
  • 服務
  • 系統現代化
  • 培訓課程

菲尼克斯電氣競爭力中心是德國三家 PROFINET 國際培訓中心之一。這裡培訓獲認證的 PROFINET 安裝人員和工程師。

此外,通過與我們合作,您的機構可以成為獲得認可的 PROFINET 培訓中心。使用經過認證的培訓師培訓您自己的工程和服務人員。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務