控制器和軟體

PROFINET 技術構成了您的機械或系統中的菲尼克斯電氣控制器和週邊組件間的通訊基礎。

菲尼克斯電氣的控制器產品範圍包含多種支持 PROFINET 技術的產品,從小規模緊湊型控制器到工業電腦,再到高性能安全控制器。

PC Worx 軟體用於對您的 PROFINET 網路進行配置和診斷,並根據 IEC 61131-3 進行程式設計。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155