PROFINET 設定檔

PROFINET 設定檔可控制與功能安全、驅動技術及能源管理等特性相關的自動化設備和系統的行為。設定檔在 PROFIBUS 和 PROFINET International (PI) 工作組中開發,以確保設備的開放性、互通性和互換性。

PROFIsafe

PROFIsafe,用於 PROFINET 的安全通訊設定檔

描述
PROFIsafe 是一種獲得認證且安全的通訊設定檔,用於基於 PROFIBUS 和 PROFINET 的功能安全應用。PROFIsafe 描述安全的資料通訊,其目的是加強功能安全應用的功能。

同時又減少了安裝費用,保證了具有安全功能的設備能夠具有最大限度的互通性和互換性。


應用
PROFIsafe 設計用於標準 PROFINET 基礎設施,適於安全資料傳輸。這使得安全與非安全資料傳輸能夠共存,簡化了系統設計、降低了成本。WLAN 資料轉移也可實現。

PROFIsafe 協議可用于安全相關的應用,最高可用於 SIL 3(依據 IEC 61508/IEC 62061)、安全類別 4(依據 EN 954-1)或者 PL e(依據 ISO 13849-1)。

 

PROFIdrive

用於驅動設備的設備設定檔 PROFIdrive

描述
PROFIdrive 是用於 PROFIBUS 和 PROFINET 驅動技術的模組化標準設定檔。該設定檔描述了用於驅動器和編碼器的強制性屬性,其目的是實現 PROFIBUS 及 PROFINET 應用中的設備的互通性和互換性。

PROFIdrive 定義了驅動的六種應用類別,可滿足驅動自動化實際應用中的所有要求。它可保證所有自動化應用中的驅動器簡單而一致的耦合。

PROFIdrive 應用類別
基於 PROFIdrive 廣泛的應用潛力,我們根據功能內容定義了適於其的六種應用類別。一台驅動器設備可支持一個以上的類別。

  • 應用類別 1
    具有速度控制功能的標準驅動器,如變頻器
  • 應用類別 2
    如同應用類別 1,但具有附加功能(技術功能)
  • 應用類別 3
    配有速度、位置控制功能和設定檔生成器的伺服驅動器,如單軸定位驅動器
  • 應用類別 4/5
    用於中心運動控制、具有多軸的伺服驅動器(動作控制、電腦化數值控制、機器人學)
  • 應用類別 6
    用於無中心自動化的伺服驅動器(電子齒輪、凸輪盤)

應用類別 1 到 3 可通過 PROFINET RT 實行。對於應用類別 4,強制要求採用 PROFINET IRT 的等時檔案傳輸

多設定檔驅動器
應用要求不斷提高,使得現代驅動設備在其傳統的驅動功能之外,還需要新增功能,如安全技術和能源管理。這將會使驅動器轉變為與驅動相關的自動化功能平臺。因此,將來會實行通用的 PROFIsafe 和 PROFIenergy 設定檔,以滿足這些新要求。

PROFIenergy

PROFIenergy

描述
PROFIenergy 是一種針對生產系統中的能源管理應用而設計的通用設備設定檔。

PROFIenergy 提供基於 PROFINET 的設備介面,通過這種設備,可在上層系統的協助下,利用 PROFINET 控制機械和系統的能耗。此時最關注的是中斷和非生產性階段中的節能潛力。

背景
PROFIenergy 由「德國汽車製造商自動化倡議組織」 (AIDA) 發起,該組織成員包括奧迪 (Audi)、寶馬 (BMW)、梅賽德斯 (Mercedes)、保時捷 (Porsche) 和大眾 (VW)。與之相關,在 PROFINET 使用者組織 (PNO) 中新建立的工作組於 2009 年發佈了 PROFIenergy 規範。現代自動化設備將越來越多地整合 PROFIenergy。

應用
PROFIenergy 使用非週期性 PROFINET 服務傳輸標準化命令,標準化命令針對下列應用情況定制:

  • 短期中斷
  • 長期中斷
  • 意外中斷
  • 能耗量測與視覺化

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155