技術

技術

開放式控制平臺

利用 PLCnext Technology 技術,您可以快速方便地整合新功能要求和技術。

該新型平臺具有開放性,因此對於自動化解決方案的開發、專案規劃和運行有多種優勢。該平臺具有適應性,因此可快速回應新的市場要求。即使開放週期縮短,但由於效率提高且品質一致,您仍可以實現您的解決方案。利用 PLCnext Technology 技術,更快進入市場。

利用新型 PC Worx Engineer,您可以使用符合 IEC 61131-3 標準要求、具有適應性的工程設計平臺進行程式設計。這一創新程式引入注目的特點是其極具吸引力的設計、面向對象的程式設計,以及針對使用者進行了優化的功能。

PLCnext Technology 技術詳細資訊

PLCnext Technology 技術是具有優秀通訊能力和適應性的自動化解決方案的基礎。體驗開放式控制平臺的優勢。

點擊瀏覽圖庫,瞭解詳細資訊。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

PLCnext Technology 技術:開放且符合未來趨勢

使用 PLCnext Technology 技術應對物聯網世界的挑戰

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站

成為 PLCnext 社群的一員

交流您的創意和經驗。

PLCnext 社群
至 PLCnext 社群