返回至總覽

通訊協議

通訊協議

可靠覆蓋現場所有參與者

除了 OPC UA 外,新型控制平臺也可以理解其他多種通訊協議。PLCnext Technology 技術也實現了平行資料交換,即在不同控制器間進行的資料交換,以及垂直通訊,即與控制系統或菲尼克斯電氣 Proficloud 之間的通訊。

另外,仍然可以與傳統現場級別連接。除了 PROFINET、CANopen® 及 Modbus 之外,也支持 IEC 60870-5-104 和 101 等遠端控制協議。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

PLCnext Technology 技術:開放且符合未來趨勢

使用 PLCnext Technology 技術應對物聯網世界的挑戰

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站

成為 PLCnext 社群的一員

交流您的創意和經驗。

PLCnext 社群
至 PLCnext 社群