返回至總覽

視覺化

視覺化

使用同一工具完成視覺化和程式設計

在自動化解決方案中,視覺化軟體起連接硬體和使用者的作用。不斷增加的競爭壓力要求與眾不同的特性——優化的使用者介面是系統的名片,因此也是一項重要的區分準則。

PC Worx Engineer 不僅是程式設計軟體,也是創建現代視覺化的理想工具。這種整合的平臺設計方案具有多種優勢:運行設計方案已用於程式設計,因此易於啟動,而且不再需要外部軟體工具,程式設計和視覺化完美吻合,能可靠地合作。

PC Worx Engineer 使您可以基於例如 HTML5 和 JavaScript 等開放標準,
創建基於網頁的視覺化:

  • 靈活可擴展——任何配有網頁瀏覽器的設備均可用作 HMI 用戶端,無需其他任何軟體。
  • 節省資源——控制器性能可滿足核心任務的需要。
  • 縮短開發時間——視覺化模板、預配置對象及專門創建的圖標均可重複使用。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

PLCnext Technology 技術:開放且符合未來趨勢

使用 PLCnext Technology 技術應對物聯網世界的挑戰