返回至總覽

即時且同步

即時且同步

控制器可滿足所有要求

除了以單一程式設計語言執行 PLC(可程式設計邏輯控制器)程式外,PLCnext Technology 技術現在也提供以下選項:利用使用不同程式設計語言的個人化組件,定義控制器中的任務。除了 C/C++、C# 或 IEC 61131-3 編碼外,還包括來自 Matlab Simulink 的編碼。之後便可即時執行個人化程式。

藉助多核心支持,任務的處理可分配給多個處理器核心進行。這樣便能最大限度地發揮控制器的性能。使用者不僅可定義 PLC 任務的數量,也可定義精確的時間順序及優先度。藉助智慧的資料保存系統,可始終確保所有程式的同步性以及一致的資料存取。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

PLCnext Technology 技術:開放且符合未來趨勢

使用 PLCnext Technology 技術應對物聯網世界的挑戰