PLCnext Technology--無限自動化平臺

PLCnext Technology

重新思考自動化

與我們一同探索開放自動化的世界。

返回至 技術

類別

  • 技術
    技術

    PLCnext 具有開放性,因此對於自動化解決方案的開發、專案規劃和運行有多種優勢。

  • 應用領域
    應用領域

    利用 PLCnext Technology 技術,您可以實現在市場上立於不敗之地的目標。

自動化解決方案需要快速投入運行,以縮短開發時間並儘快調整生產過程。這時,必須由多位開發人員同時研發一個整體解決方案的情況便益發重要。

在許多不同的工作環境中,各種軟體工具已證實成為不可或缺的幫手。要從這些成熟的程式設計工具轉換至適用於所有程式設計語言的統一程式,是一項複雜、昂貴的工作,會對各程式設計人員的工作過程產生很多不利影響。

您的優勢

  • PLC 典型的即時性能和資料一致性,也適用於高階語言和基於模型的編碼
  • 能夠快速便利地整合開源軟體、應用程式和未來技術,實現無限的適應性
  • 透過雲端連接及整合現今和未來的通訊標準,實現智慧網路架構
  • 快速開發應用:多位開發人員能以不同的程式設計語言獨立工作
  • 使用您偏好的程式設計工具,使工程設計更方便

世界正在變化——自動化亦然

現代化生產工廠  

適用於靈活生產的現代化控制解決方案

生產過程的靈活性、自動化解決方案的通訊能力和適應性都必須得到提高,才能在市場上長期保持競爭力。Industrie 4.0 的出現,讓傳統自動化系統中的固定通訊關係逐漸過時。

出於這個原因,菲尼克斯電氣研發出了 PLCnext Technology。這項技術為新型開放式控制平臺架構了一個模組化軟體解決方案,並為在面對物聯網世界的挑戰時作好完善的準備。

PLCnext Technology 技術是技術領先自動化的基礎:原因在於適者生存而非強者生存。

擴展您的自動化思維

有關 PLCnext Technology 的詳細資訊

拜訪我們的 PLCnext 網站。您將獲得更多有關 PLCnext Technology 的詳細資訊。

在我們的社群網站 plcnext-community.net 上,您可找到許多應用範例、使用說明、指導影片、常見問題、軟體和韌體下載。成為這個社群的一份子,加入討論,分享您的個人經驗、相法和疑問。

PLCnext Technology 也加入了社群媒體:#enhance #plcnext

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


PLCnext Technology 技術:開放且符合未來趨勢

使用 PLCnext Technology 技術應對物聯網世界的挑戰

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站

成為 PLCnext 社群的一員

交流您的創意和經驗。

PLCnext 社群
至 PLCnext 社群

更多資訊