直接插拔式技術

將連接器直接安裝到 PCB 上——如何實現?只需將直接連接器推到 PCB 兩側的接觸墊上即告完成。

您的優勢

  • 安裝無需焊接,因此連接組件上無溫度負載
  • 直接安裝:無需使用任何工具,即可將組件安裝在 PCB 上的接觸墊上
  • 適用於線到板和板到板應用的靈活、經濟的解決方案

基礎知識

我們的線到板和板到板連接器可方便地水平安裝在 1.6 mm 厚的 PCB 上,安裝時無需其他工具。連接器在出廠時已完成編碼,防止插接錯誤。連接器通過兩個彈簧承載的安裝掛鉤固定在 PCB 上。

直接連接器

線到板直接連接器  

線到板直接連接器

此產品範圍的連接器支持直接連接 PCB:

  • 導線連接使用回拉式彈簧技術,可從正面通過螺絲起子完成操作。
  • 夾持空間支持實心和絞線式導線,導線橫截面最大為 1.5 mm²(1 mm² 并具有 3.5 mm 間距),有無套管均可。

 

PCB 連接器

板到板直接連接器  

板到板直接連接器

例如,如您想要連接馬達濾波器和變頻器,可以使用我們的板到板連接器輕鬆完成。PCB 連接器可轉換為附加設備。設備的外殼設計確保吸收機械力。

通過直接連接 PCB 和創建模組,您可以在保證靈活的情況下節省空間。

立即找到適於您的正確解決方案

所有採用直接插拔技術的 PCB 連接均可通過下列連結找到。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155