SMT 焊接

表面安裝組件(表面安裝設備 - SMD)利用可焊接的接觸面,直接焊接在 PCB 頂面或底面。組件無需使用導線穿過鑽孔並接入 PCB 來連接,因此表面安裝(表面安裝技術 - SMT)可支持高密度裝配並能充分利用 PCB 的兩面。

您的優勢

  • 高度自動化,實現可複製的高過程品質
  • 高裝配密度:表面安裝可充分利用 PCB 的兩面
  • 使用一種方法即可加工 THR 和 SMD 組件,提高過程效率

基礎知識

表面安裝 PCB 接線端子  

連接表面上的相容 SMT 的 PCB 接線端子

裝配表面安裝組件前,PCB 上相關的鍍金屬墊通過篩網印刷、絲網印刷或分配器印刷塗覆焊膏。

之後,裝配組件並焊接整個模組。回流法已成為用於 PCB 頂面的成熟方法。PCB 底面的 SMD 組件通常在波峰焊接或浸焊池中粘接并焊接。

相比通孔組件,SMD 組件的特征是 PCB 夾持力低,這通常意味著焊點可能無法承受較高機械負載。儘管如此,為了確保穩妥固定在 PCB 上,許多 SMD 組件均在這一側配有固定金屬。

THR 焊接固定器適用於機械負載與通孔組件負載類似的情況。因此,相應組件可受益於兩種技術,即 SMD 和 THR 的過程優勢。因此,菲尼克斯電氣將其用作新產品創新的基礎。

立即找到適於您的正確解決方案

所有用於 SMT 焊接的 PCB 連接均可通過下列連結找到。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155