SKEDD 直接插拔式技術

SKEDD 是一項創新型安裝技術,它將 PCB 連接器通過貫通連接鑽孔直接與 PCB 連接。安裝無需工具,也不需要額外聯接頭。連接器一側的聯體鉚釘可確保可靠的防震連接。

您的優勢

  • 自適應型 PCB 佈局:無需額外組件和存儲成本即可完成功能擴展
  • 直接安裝:只需手動插入即可實現防震連接
  • 利用顏色編碼按鈕實現直覺操作

基礎知識

SKEDD 直接插拔式技術  

SKEDD 直接插拔式技術

SKEDD 直接插拔式技術結合了兩種成熟的安裝技術,即壓接技術和直接插拔式連接的優勢。由於安裝力較大,使用壓接技術時可在接點和 PCB 之間建立氣密連接。但這種安裝類型不適於可逆連接。

相反,直接插拔式連接需要在 PCB 兩側配備接觸墊,因此僅可用於 PCB 邊緣的板到板或線到板連接。現在,使用創新的 SKEDD 直接插拔式技術能夠實現可輕鬆插入的可逆連接,并在提供最大程度的 PCB 佈局靈活性的同時,確保長期穩定性。

SKEDD 接點

SKEDD 直接插拔式技術  

SKEDD 確保了安全的電氣連接

菲尼克斯電氣的 SKEDD 接點包含兩對支柱,在插入時可依據 PCB 貫通連接孔的直徑進行調整。這提高了接點的穩定性,即使在出現震動等機械應變的情況下,連接器和 PCB 間仍可保持非常穩定的連接。

直接連接器的正常接點壓力的設計標準是,在確保安全電氣連接的同時,也可以斷開連接器與 PCB 的連接以進行維護。

資格與核准

SKEDD 可提供經過測試檢驗的安全性  

安全性經測試證明滿足最為嚴格的要求

菲尼克斯電氣的 SKEDD 直接連接器基於 Würth Elektronik 提供的已獲得許可的技術。類似整個 PCB 連接器產品範圍,直接連接器也獲得了 DIN EN 61984 標準認證,因此也經受了多種測試,例如:

  • 環境測試(利用流動的混合氣體進行腐蝕測試、溫度變化等)
  • 衝擊和震動測試
  • 電導和接觸電阻測試

立即找到適於您的正確解決方案

所有採用 SKEDD 直接插拔式技術的 PCB 連接均可通過下列連結找到。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155