PCB 安裝

PCB 安裝

始終是理想的解決方案

利用我們的 PCB 連接技術,您可以自由選擇合適的安裝類型。

返回至 技術

類別

  • 波峰焊接
    波峰焊接

    在波峰焊接這一過程中,根據裝配方法的不同,通孔電子元件或連接元件手動焊接在 PCB 上,或使用貼裝機焊接。

  • THR 焊接
    THR 焊接

    THR 焊接安裝技術結合了機械穩定性極佳的通孔焊接技術以及可高效自動化完成的表面安裝生產過程。

  • SMT 焊接
    SMT 焊接

    表面安裝組件利用可焊接的接觸面,直接焊接在 PCB 頂面或底面。

  • 壓接技術
    壓接技術

    無需焊接即可安裝?壓接技術可實現這一目標。這種安裝類型的特點是安裝方便、夾持力高。

  • 直接插拔式技術
    直接插拔式技術

    將連接器直接安裝到 PCB 上——如何實現?只需將直接連接器推到 PCB 兩側的接觸墊上即告完成。

  • SKEDD 直接插拔式技術
    SKEDD 直接插拔式技術

    SKEDD 是一項創新型安裝技術,它將 PCB 連接器通過貫通連接鑽孔直接與 PCB 連接。

用於 PCB 安裝的產品範圍適於手動裝配,以及半自動和全自動生產過程。在此,您可以瞭解不同安裝類型的應用領域,以及各種安裝類型的要求及優勢。

您的優勢

  • 安裝技術的選擇具有高度靈活性
  • 獲得 DIN/IEC 認證,具有高度可靠性
  • 藉助產品專家和線上工具,實現專業設計支持
  • 個人化產品設計,採用定製的客製化型號和開發方式。
  • 專業培訓涵蓋在自動化焊接過程中使用 PCB 接線端子和 PCB 連接器的各個方面

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155