返回至總覽

風力發電廠

離岸風力發電廠等暴露的風力發電廠的遭受雷擊的風險相當高。在這類系統中,完整的防雷保護一般來說非常難以實現,甚至不可能實現。雷電監測系統是這種情況的理想選擇。

以風力發電廠為示例的 LM-S 應用原理圖

以風力發電廠為示例的 LM-S 應用原理圖

圖片所示為風力發電廠中單獨系統組件的佈置。感測器安裝在葉片的各雷擊保護裝置上。評估裝置位於葉轂中的控制櫃中。訊號在感測器和評估裝置間通過光纖傳播。到中心控制器的乙太網連接通過纜車和瞭望台間的滑環建立。評估裝置工作電壓為 24 V DC。

如有需要,遠端接點可連接到控制器。這樣便可以在每次發生雷擊時發出訊號通知,或評估事件次數。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155