返回至總覽

優勢

可靠監測建築和系統

LM-S 雷電監測系統  

LM-S 雷電監測系統

新系統可用於提高分佈式發電的安全性。雷擊可得到持續偵測和評估。這可以實現對突波電流負載和其對系統造成的預期損害立即作出反應。預防性措施最大程度減少了二次損害及長期停機時間,減少了不必要的維護工作。

系統涵蓋的突波電流量測範圍為 +/-5 kA 到 250 kA。該系統可偵測正向和反向電流及各電流值。這樣便可以對雷擊電流進行詳細分析(Imax、dI/dt、比能、電荷)。

利用光學量測原理和光訊號傳輸,不存在將電氣干擾變數傳輸到含有敏感電子元件的區域的風險。

系統具有模組化結構,因此可靈活使用。牢固的設計意味著 LM-S 具有極佳的極端溫度波動和天氣影響耐性;此外,它還具有優秀的抗衝擊和防震性能。

使用雷電監測系統能夠偵測潛在損害,並防止成本因此產生。使用該系統具有下列益處:

  • 限制二次損害
  • 減少停機時間
  • 節省成本
  • 提高系統可用性

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155