返回至總覽

安裝

引下線上的感測器外殼  

感測器外殼利用電纜紮帶牢固地安裝在盡可能接近引下線的位置。

在環形磁場中,有效的強力場取決於感測器浸入載流引下線的磁場的深度。

環繞感測器的環形磁場  

環繞感測器的環形磁場

用於計算的浸入深度由半徑定義。就此而言,半徑越小,強力場越高。因此,將感測器安裝在盡可能接近引下線的位置較為妥當,這樣可最大程度提高有效的強力場。

H = 強力場 [A/m]
r = 半徑 [cm]
I = 電流 [A]

半徑對系統校準的重要性

LM-S 感測器外殼  

量測段位於感測器外殼前部。

半徑用於量測感測器在磁場中的浸入深度,以及記錄該處的有效磁場強度 H。該值相當於從導線中心線到感測器外邊緣的距離。

半徑在安裝過程中確定。這對於系統校準而言很重要,原因是它保證了不同系統狀況具有相同的量測狀況。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155