返回至總覽

技術資料

常規

外殼材質金屬
安裝類型安裝類型DIN 導軌:35 mm
寬度77.60 mm
高度156.00 mm
深度173.00 mm
防護程度IP20(評估裝置),IP64(感測器)
環境溫度(操作時)-30°C ... 60°C
允許濕度(操作時)30% ... 95%(非冷凝)
高度最高 4000 m

典型特性

操作通過網頁介面進行
最大可存儲資料記錄數500
電源電壓24 V DC ±4 V

乙太網介面

傳輸速度10/100 Mbps
連接方法RJ45

光纖介面 O/E 模組

埠數3
連接方法B-FOC (ST®)

遠端指示接點

開關功能常閉接點,1 位
每個事件的轉換脈衝50 ms
工作電壓最高值 Umax DC 60 V DC
連接方法M12 D-編碼

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155