Wilhelmshaven 的污水處理廠:可靠的無線通訊

利用菲尼克斯電氣的無線解決方案實現 Wilhelmshaven 中心污水處理廠的現代化。

下水道  

利用菲尼克斯電氣的藍牙無線系統實現 Wilhelmshaven 污水處理廠的現代化。

「Technische Betriebe Wilhelmshaven」(TBW) 廢棄物管理服務公司負責 Wilhelmshaven 和 Schortens 兩鎮的污水排放和處理。它運營 520 公里長的暗渠系統,兩個主幫浦站和 65 個輔助幫浦站,通過壓力管線將污水輸送到中心污水處理廠。TBW 的市區排水系統每天處理大約 20,000 立方公尺的污水。

TBW 正在不斷優化其系統。作為污水處理廠現代化工作的一部分,四座澄清池、沉沙槽、幫浦站、消解塔均配備了菲尼克斯電氣的無線系統,從而以節省成本的方式將訊號和資料傳送至控制中心。

解決方案

藍牙 PROFIBUS 套件  

利用菲尼克斯電氣的藍牙 PROFIBUS 套件進行資料傳輸

將計量整合至控制系統中

計量量測在距主幫浦站約 300 公尺、Ems-Jade 水道另一側的壓力管線內進行。類比量測訊號無法通過電纜連線到主幫浦站中的 PLC,因為在 Ems-Jade 水道之下建立通道過於困難。

負責污水處理廠和幫浦站自動化的 Frank Jakobs 說:「在尋找這一問題的解決方案時,我發現了菲尼克斯電氣的無線技術。」 透過兩部藍牙轉換器可將感測器訊號直接整合到主幫浦站的 PROFIBUS 系統中,現在其已經取代了電纜。「就結果來說,這項解決方案非常經濟」,Frank Jakobs 總結道。

斜坡和截沙器系統  

達到定義的注入液位時,無線模組將發出訊號。

超出注入液位時立即發出通知

污水中的粗糙固體透過斜坡和截沙器系統去除。沙和路面砂石等固體在通風截沙器的底部沉積。隨後這些固體由水幫浦抽走,並輸送到砂石清洗系統。幫浦所在的豎井在過去經常溢出而無人注意。

藉助 Wireless-MUX 系統可使這一難題變為歷史;如幫浦豎井中的水超過注入液位,無線模組便會發出訊號,關閉截沙器刮板中的所有幫浦。

水位下降時,配有注入液位感測器的評估單元將重新啟動幫浦。Wireless-MUX 系統已無中斷工作數年。「基於我們的正面經驗,我們現在正將菲尼克斯電氣的無線系統用於其他多個領域」,Frank Jakobs 報告稱。

用於資料獲取和傳輸的中心無線站  

澄清器之間的中心無線站與廠房內的 PROFIBUS 主機連接

滑動接點的高性價比替代方案

工業無線技術的另一個應用領域是二次澄清;在四個澄清器中,每個均配有 Hach Lange 的過程探頭,用於利用光學過程量測污泥位。探頭位於繞澄清器旋轉的橋式刮泥機上。量測值傳輸至相應控制器,隨後通過 PROFIBUS 轉發至廠房內的控制室。

由於經傳統型傳輸機構,如滑動接點,進行的傳輸需要大量維護且易發生故障,本應用專門選擇了無線解決方案。

四台橋式刮泥機每臺上都裝有藍牙轉換器,藍牙轉換器與相應 PROFIBUS 控制器連接。隨後,探頭將資料通過藍牙傳輸到刮泥器之間的中心站,中心站再通過光纖轉換器連接到廠房內的 PROFIBUS 主機。

摘要

Frank Jakobs  

Frank Jakobs,TBW 系統自動化負責人

「使用菲尼克斯電氣的無線解決方案,我們已經解決了不計其數的挑戰並節省了大量金錢,」Frank Jakobs 總結道。

「考慮到這一點,在污水處理廠的所有區域,無線解決方案將繼續作為有線網路構建的實用替代方案。」

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155