用於高性能包裝機的工業藍牙

用於控制器和旋轉機械部件之間通訊的藍牙無線系統

Octopus 牌包裝機  

與移動機械部件之間的可靠通訊(來源:Oy M. Haloila 公司)

Oy M. Haloila 公司是世界領先的托盤包裝機製造商,是跨國企業信諾 (Signode) 工業集團的一部分。這家芬蘭公司最知名的品牌是「Octopus(章魚)」牌包裝機。

這種模組化托盤包裝機是世界上最早的配有旋轉環結構的包裝機,用於靈活匹配客戶與產能、運輸防護和穩定性相關的要求。

菲尼克斯電氣的藍牙無線系統是一種可靠且無損耗的解決方案,用於中心控制器和旋轉機械部件之間的通訊。

應用

托盤利用輸送技術置於包裝機上。包裝環繞托盤運動,將薄膜纏繞在托盤上。隨後,對薄膜進行熱封並取走托盤。

為控制托盤包裝機,機器中心控制櫃內的控制器和旋轉機械部件中的執行機構之間必須進行資料交換。通訊通過 PROFINET 或 EtherNet/IP™ 進行。此前利用乙太網,通過採集器接線進行的傳輸已達到極限。

解決方案

菲尼克斯電氣的藍牙 EPA 模組  

利用工業藍牙進行可靠通訊:菲尼克斯電氣的 FL BT EPA

菲尼克斯電氣的工業藍牙通訊解決方案用於替代採集器接線,可保證中心控制器和旋轉機械部件間的可靠且無損耗通訊。

藍牙 EPA 模組專為控制資料通訊開發。牢固的模組符合防護等級 IP65,適於嚴酷的工業環境。系統配備特殊的一體化天線,也可簡單可靠地無線傳輸自動化協定,如 PROFINET 和 EtherNet/IP™。

這種情況下,可選擇藍牙無線技術,原因是跳頻法和添加 WLAN 通道至黑名單功能保證了與現有 WLAN 網路在 2.4 GHz 頻帶中無故障並行運行。

摘要

根據 Haloila 技術經理 Janne Koskela 所說,藉助菲尼克斯電氣的工業藍牙解決方案,機械可靠性明顯提升,且現在所需的維護工作也大量減少。

「Octopus 牌包裝機之前的佈局嚴格限制了控制系統執行機構和移動部件執行機構間的資料傳輸。無線解決方案提供了更多選項,增加了可靠性。我們對產品和菲尼克斯電氣的承諾和支持感到很滿意。」Koskela 說。

FL BT EPA 的另一個亮點是易於啟動。據 Janne Koskela 稱,基於使用先進的無損耗解決方案的正面經驗,所有 Octopus 系列包裝機現在均整合了 FL BT EPA。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155