RWE 在 Westfalen 的大規模發電廠:自然環境中穩定的無線系統

用於經濟地連接遠端量測點的 Radioline 無線系統

位於 Hamm-Uentrup 的 RWE Westfalen 發電廠冷卻塔

位於 Hamm-Uentrup 的 RWE Westfalen 發電廠冷卻塔

在大量的基礎設施系統中,資料經常需要從遠端外部站傳輸到控制中心。

為此,RWE 在 Westfalen 的大規模發電廠採用菲尼克斯電氣的適合工業應用的 Radioline 無線系統。因此,獲取的量測值能夠方便而低成本地傳輸到控制系統,以藉助文檔記錄。

應用

RWE 是德國最大的電力供應商之一。RWE 經營的諸多發電廠中,有一家位於 Hamm-Uentrop 區東側的 Lippe-Aue。

在冷卻過程中,需從臨近的 Lippe 河取水,以補償冷卻塔散熱時產生的蒸發損失。冷卻塔中的一部分水和經過淨化的煙氣脫硫廠廢水一同回流到 Lippe 河。因此,發電廠操作人員有義務通過文檔,以水位和溫度量測結果的形式記錄冷卻水流入和流出量,並提交主管部門。

這對負責人員提出了挑戰,他們需要將 Westfalen 發電廠外的溫度和水位測量點與中心控制系統連接,以便在控制系統處對數值進行記錄和存檔。除了從中心建築到相當遠的距離之外的設備的通訊連接之外,對於獨立性很高的站來說,內部的量測和傳輸技術也需要供電。

解決方案

Lippe 河中的水位和溫度量測點

Lippe 河中,能源自給自足的水位和溫度量測點

光電系統獨立能源供應

鋪設電纜需要高額成本和大量勞力,因此 RWE 的負責人選擇了採用菲尼克斯電氣的 Radioline 無線系統,以無線方式連接各站。

河與無線元件中量測點處安裝的溫度感測器由獨立光電系統供應所需電力,該系統由菲尼克斯電氣提供,專門針對所需功率設計。

Radioline 無線模組控制盒

Radioline 無線模組將訊號傳輸至接收器

可靠的長距離訊號傳輸

量測點必須覆蓋到距發電廠建築最遠 1000 公尺處,並與在發電廠的控制系統連接。安裝在量測點的天線和安裝在建築頂端的天線之間為一座草場,瞄準線未佔用。

Radioline 系統支持構建自動修復網狀網路,每台無線設備均可作為中繼器,將資料轉發到其他設備。如某條直接通訊路徑發生故障,無線系統將自動通過網路中的另一個 Radioline 模組尋找替代連接。

Radioline 產品範圍內的無線模組基於菲尼克斯電氣開發的 Trusted Wireless 技術的 2.0 版。這項免許可技術工作於 2.4 GHz 頻帶,其特徵是穩定性、可靠性及長距離覆蓋,在瞄準線清晰的情況下,覆蓋範圍可達數公里。這便為發電廠提供了適用於工業的可靠通訊解決方案。

I/O 映射功能展示

易於通過 I/O 映射分配 I/O 訊號

輕松完成無線系統安裝和啟動

總部設在 Bergheim 的 PBE Esser 有限公司是 RWE 的長期供應商,負責預組裝元件的安裝和啟動。經證實,Radioline 系統和光電系統的安裝和啟動工作都很簡單。現在,遠端量測點會將類比溫度和水位訊號,以及數位故障訊息傳輸到控制系統。

無線解決方案已成為傳輸 I/O 訊號的電纜的經濟性替代方案。通過所謂 I/O 映射,無需軟體支持,只需轉動白色拇指轉輪,資料即可分配到整個無線網路。如需將輸入模組連接到輸出模組,使用者只需將兩個模組設定為同一 I/O 映射地址如 23,也可以說是在兩站之間建立無線電纜。

摘要

通過使用 Radioline 無線系統和光電系統供電的獨立電源,Westfalen 發電廠的負責人們節省了時間和金錢。這是因為無需再為了轉發所需的溫度和水位值,從 Lippe 河的測量站鋪設電纜。

這種易用、靈活、穩定的解決方案也使得將來的任何建築物均可快速方便地與控制系統連接。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155