MPG Mendener Präzisionsrohr:無中斷的無線系統

用於無中斷通訊的 Wireless-MUX 無線模組

鑄造廠中的爐料車  

超過六年無中斷:藍牙無線通訊在 MPG

MPG Mendener Präzisionsrohr 鑄造廠有 100 餘年生產和加工金屬的歷史,是歐洲銅合金熱交換器管市場領導者之一。150 位員工每月生產最多達 250 km 的管道,用於發電廠、系統製造、煉油廠、造船業等。

在 MPG,需要熔化的金屬由爐料車運輸到冶煉爐中。在這種嚴酷環境下,菲尼克斯電氣的無線解決方案確保了無錯誤通訊。

應用

熱交換器管不僅必須滿足嚴格的要求,還需要無故障工作長達 40 年。因此,鑄造廠的半成品需針對不同應用分別優化,以達到高於標準的品質。叉車將半成品搬運到軌道導引的電動爐料車上,這些 Cyrus Schwingtechnik 生產的爐料車隨後將半成品運輸到冶煉爐。

Bregar Systemtechnik 負責這些爐料車的控制技術。該公司專注於動作序列自動化解決方案,以及配有接線及控制櫃的完整系統。此前,爐料車位置、故障訊息、啟動/停車或急停之類訊號均通過電纜捲筒,在中心控制器和機械控制器間傳輸。但在實際應用中,有線設計方案具有高成本、易故障、高維護量的弱點。

解決方案

配有藍牙多路轉接器的爐料車  

配有藍牙多路轉接器的爐料車

Bregar 負責控制技術的 Thomas Vos 說:「在尋找替代通訊解決方案時,我發現了菲尼克斯電氣的無線技術。」 Bregar 現已採用基於藍牙技術的無線多路轉接器來替代電纜。

「利用 Wireless-MUX,訊號可從爐料車以無線方式發送到中心機械控制器,」Vos 解釋道。「這意味著即使在這種嚴酷環境下,也能方便而經濟地轉發資料。」

Wireless-MUX 能夠雙向轉發 16 個數位訊號和兩個類比訊號,因此能夠代替 40 線的訊號電纜。所用無線技術為符合 IEEE 802.15 標準的藍牙,工作於免費且無需許可的 2.4 GHz 頻帶。由於整合了快速自我調整跳頻法,通訊穩定可靠。

摘要

Thomas Vos、Rico von Borzestowski、Thomas Meisterjahn  

Thomas Vos、Rico von Borzestowski 及 Thomas Meisterjahn 對這一技術印象深刻

基於其使用菲尼克斯電氣無線系統的正面經驗,Bregar 現正在將這些系統用於多個應用,滿足各種不同的通訊要求。在 MPG 建立的無線路徑已無中斷工作超過六年。

「使用菲尼克斯電氣的無線解決方案,我們已經解決了不計其數的挑戰並節省了大量金錢,」Thomas Vos 說,Cyrus 和 MPG 的相關員工也表示支持。很明顯,無線技術是一種受歡迎的替代方案,可能在未來的項目中反復使用。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155