規劃無線電線路

無線設備天線間應存在瞄準線,特別是距離較長的情況下。為了保證菲涅爾區內無障礙物,有必要將天線的安裝高度提高幾米。本區域內也不應存在任何其他障礙物。

菲涅爾區

菲涅爾區的半徑符合所需的天線高度。這取決於無線電頻率和天線間的距離。

菲涅爾區中存在障礙物(房屋樹木等)的情況下,無線路徑仍可能有效。決定性因素在於障礙物的數量和障礙物在區域內佔據的面積。

這種情況下,我們建議您進行試驗量測。在常規自動化環境下的建築物內,反射存在優勢,這在戶外不會出現。即使在菲涅爾區中存在障礙物的情況下,反射也有助於實現良好的無線連接。

無線路徑距離 (d)天線高度 (r)
868/900 MHz
天線高度 (r)
2.4 GHz
天線高度 (r)
5 GHz
200 m4 m2.5 m1.5 m
500 m6.5 m4 m2.5 m
1000 m9 m5.5 m4 m
2000 m13 m8 m5.5 m
4000 m18.5 m11 m8 m
10,000 m29 m--
20,000 m41.5 m--
30,000 m50 m(僅限 900 MHz)--

本表所示為頻率和距離決定的菲涅爾區的半徑。這也表明了無線設備或天線的安裝高度。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務