連結與下載

連結與下載

您是否想瞭解更多?

在此您可以瞭解有關工業無線的更多資訊。

無線網路規劃軟體

無線網路規劃軟體  

無線網路規劃軟體

菲尼克斯電氣的無線網路規劃軟體,讓網路規劃工作更輕鬆。僅需幾個步驟,就可以創建無線網路規劃的基礎。

您的優勢:

  • 適用於菲尼克斯電氣的所有無線產品
  • 為電纜和天線等無線模組及附件的選型提供指導
  • 創建 PDF 或 CSV 格式的材料清單
  • 可以導入圖片
  • 使用者指南精靈
  • 免費下載

無線模擬工具

無線模擬工具 (Wireless Simulation Tool) 是一套用於支持工業環境中的無線系統規劃的模擬軟體。它能夠幫助您估計必要的無線元件的數量和位置,並以估計值為基礎,模擬無線電頻率現場勘測結果:

  • 無線網路覆蓋所需的面積需要多少存取點?
  • 就無線技術而言,最佳安裝位置在何處?
  • 特殊天線起了什麼作用?
  • 規劃的天線電纜長度產生了什麼影響?

菲尼克斯電氣白皮書

有關各種無線技術及其使用方法的更多資訊,我們為您提供了有關下列主題的白皮書:

描述 語言 已更新
Trusted Wireless 2.0 [PDF, 0.38 MB]
基礎和實踐應用
英語 11.09.2014
工廠生產線藍牙共存機制 [PDF, 0.47 MB]
利用 Wireless LAN 實現無故障並行運行
英語 07.09.2015
透過無線乙太網實現功能安全 [PDF, 1.79 MB]
安全資料傳輸
英語 07.09.2015
WirelessHART [PDF, 0.41 MB]
技術與應用簡介
英語 07.09.2015
遠端控制和遠端維護系統 [PDF, 0.74 MB]
介紹用於系統監控的遠端控制系統和遠端維護系統
英語 07.09.2015

來自 ZVEI「用於自動化的無線技術」工作組的資訊

菲尼克斯電氣積極參與各類工作組,推動在工業中使用無線技術。ZVEI「用於自動化的無線技術」工作組發表了兩份出版物,可在 ZVEI 網站上免費下載:

  • 自動化領域中的無線解決方案——總覽及決策指導
    本文描述了對所選系統的無線解決方案、成本效益方面和技術方面的要求、
  • 自動化技術中無線系統的共存
    十四家電氣自動化技術廠商闡釋無線解決方案如何並行運行,且不出現故障。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155