工業無線

工業無線

利用無線系統提高靈活性和效率

探索工業無線系統的可能性。

返回至 技術

類別

  • 無線技術
    無線技術

    滿足多種工業應用不同要求的各類無線技術一覽。

  • 應用領域
    應用領域

    用於工廠自動化、基礎設施和過程工業的工業無線解決方案。

  • 服務
    服務

    瞭解有關我們的服務的資訊,包括無線系統的規劃、配置和啟動。

  • 天線技術
    天線技術

    工業無線系統天線技術基礎。

難以想象,如果沒有無線系統,現代工業應用會是什麼樣子;無線解決方案帶來了多種益處。應用範圍涵蓋了市場上的各類技術和系統。

作為這一領域的開拓者,菲尼克斯電氣在工業無線系統的開發和使用方面有十餘年的經驗。以下內容可幫助您深入瞭解各類技術及其關鍵特性、優勢和應用範圍。

您的優勢

  • 與行動設備或難於接觸的設備的通訊簡單可靠,因而提高了靈活性。
  • 網路資源存取不受位置限制,簡化了維護,減少了維修成本和停工時間
  • 無需連接電纜即可監控遠端站
  • 相比有線設施,安裝和維護成本降低,網路易於擴展
  • 利用附加資訊,提高過程和產品的品質

無線已成為一項主要趨勢

平板電腦和機械間的通訊  

無線解決方案實現了平板電腦和機械間的通訊

在 Industrie 4.0 環境中,網路中的通訊是靈活的自組織生產的關鍵。工業無線系統在實現此類概念過程中起關鍵作用,原因是,這些系統為提高生產過程的效率和靈活性提供了多種可能性。

無線電控制的自動運輸系統和倉庫間往返運輸工具提高了系統的生產效率,此外,可使用平板電腦和智慧手機對機械進行監測、操作、遠端維護。在過程和基礎設施應用中,工業無線系統使資料可以通過無法通過其他方式接觸的遠端站和現場設備記錄。

創新:Trusted Wireless 2.0

Trusted Wireless 2.0 標誌  

Trusted Wireless 2.0:來自菲尼克斯電氣的工業無線技術

並非所有工業應用都適合基於標準的無線技術。菲尼克斯電氣認識到了這一問題,利用其多年經驗開發了專利無線技術 Trusted Wireless 2.0,專門用於工業用途。

該技術特別適用於無線轉發感測器和執行機構資訊,以及傳輸少量到中量資料。瞄準線清晰的情況下,兩台無線設備間的通訊距離可從數百公尺到數公里。

因而,Trusted Wireless 2.0 消除了作為感測器網路特殊技術的 WirelessHART 和 Wireless LAN 高速技術之間的差距。該技術用於菲尼克斯電氣的 Radioline 無線系統。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155