T-LOX 曲桿連接

T-LOX 曲桿連接

輕鬆連接大橫截面導線

首次採用快速連接技術連接 35 mm² 以上的導線。

採用 T-LOX 曲桿連接可輕鬆連接大橫截面的導體。其連接原理是利用彈片的預設接點壓力。可輕鬆地將導線旋轉入端子點。

您的優勢

  • 採用彈簧快速連接技術,使導線連接更省時
  • 輕鬆安全地為橫截面大於 35 mm² 的導體進行接線
  • 操作桿以顏色編碼,實現直覺操作

T-LOX 曲桿連接的設計特別適合用於橫截面大於 35 mm2 的導體。只需將導線插入打開的端子點,並使用一支螺絲起子扳動顏色編碼的閘柄。

優勢:槓桿機制讓您可以清楚一覽端子點,並只需用一支標準螺絲起子輕鬆操作,同時確保即使在高度機械壓力下仍能長期穩定接觸,無論導體橫截面多大。

由於內建彈簧的接觸力取決於橫截面,因此您可以安全地連接橫截面不超過 95 mm2 的多線路配線導體——較傳統螺絲連接快 70%。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155