附電線保護的螺釘連接方式

附電線保護的螺釘連接方式

緊密夾持空間

採用電線保護,即使在極窄空間內也能順利連接導線。

您的優勢

  • 電線保護具高彈性,能實現可靠接觸
  • 大矩形夾持空間,可輕鬆插入導線
  • 適用於導體橫截面不超過 4 mm² 的端子連接

我們針對特定區域設計了特別緊密的連接技術,大幅簡化操作難度,符合使用者的需求。

即使如此,仍然符合我們為工業應用所提供的連接技術的品質標準。

有了電線保護,沒有套管的導線也能用於安全接線,並且可防止彈性絞線式導體不受到螺釘的垂直力影響。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155