附彈性套管的螺釘連接方式

附彈性套管的螺釘連接方式

免維護接線

利用可靠的 Reakdyn 原理連接導線。

您的優勢

  • 利用升降機原理,操作方便
  • 採用 Reakdyn 原理,免維護
  • 夾緊部件以高品質銅合金製成,抗腐蝕效果強
  • 夾持面積大且具最大接觸力,因此接觸電阻低

在鎖緊端子點時,螺絲起子高度維持不變,終端套管在升降機原理的作用下往上移動。這表示不需軸向轉動螺絲起子。

螺釘得到電流杆的支撐,導線安全通過電流杆下方的終端套管,因此不會受到螺絲的徑向力影響。

採用內建螺釘鎖緊系統(Reakdyn 原理),不需再重新鎖緊連接螺釘,從而可防止不慎鬆開連接。連同 Reakdyn 槽所施加的力量會使彈性區的彈性套管變形, 因此形成一個能保護螺紋的螺釘鎖緊系統。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155