插拔式連接

插拔式連接

直接連接

直接連接附有套管的實芯和絞線式導線,無需工具。

插拔式連接技術(直接插拔技術)含具專利的彈簧座,可輕鬆連接實芯或附有套管的導線,免用工具。採用直接插拔技術連接導線,不需額外使用工具,降低 50% 的插入力。

您的優勢

  • 利用免工具的直接插拔技術,可節省導線連接時間
  • 降低 50% 插入力,方便省力
  • 按鈕以顏色編碼,實現安全接線和操作
  • 可使用任何螺絲起子輕鬆地鬆開導線
  • 從前方接線,可輕鬆連接所有類型的導線

插入導線時,接觸彈簧會自動打開,進而在電流杆上形成足夠的壓緊力。如此可確保最大的接觸力和導體拉出力,並達到防震效果和氣密連接。可以直接插入附有套管、橫截面 0.25 mm² 或以上的絞線式導線。

內建操作按鈕,讓您可利用任何工具輕鬆地鬆開已連接的導線,不需與帶電部件直接接觸。僅需操作按鈕,便可連接無套管、橫截面 0.14 mm² 或以上的絞線式導線。

若使用沒有按鈕的型號,則可利用螺絲起子鬆開導線,類似驅動軸裡的回拉式彈簧連接。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155