連接技術

連接技術

用於訊號、資料和動力

我們隨時為您的應用提供正確的連接技術。

返回至 技術

類別

  • 螺釘連接方式
    螺釘連接方式

    菲尼克斯電氣的螺釘連接技術的特色在於免維護的導線連接,以及靈活多用途的多導線連接。

  • 彈片連接
    彈片連接

    菲尼克斯電氣的彈片連接技術讓您輕鬆完成連接,實現直覺操作。

  • 穿刺連接
    穿刺連接

    菲尼克斯電氣的 QUICKON 快速連接技術採用節省空間的扭轉連接,並配備具專利保護的絕緣穿刺連接接點。

  • 穿入連接
    穿入連接

    菲尼克斯電氣的穿入連接技術簡便可靠,不需要預先處理導線。

  • 壓接
    壓接

    對於必須大批量組裝的電纜,菲尼克斯電氣提供壓接技術,可實現快速自動化的連接。

  • 螺栓連接方式
    螺栓連接方式

    螺栓連接技術是專為便利連接環型和叉形電纜壓接頭研發而成。

您的優勢

  • 為各種應用場合提供正確的連接技術
  • 藉由創新設計特色,實現快速簡易的導線連接
  • 採用高品質材料,確保長期穩定的安全電力連接

創新解決方案:插拔式連接技術

專為直接導線連接設計的插拔式連接技術:實芯導線或套管導線可直接與導線連接接觸,不需使用任何工具。

採用特殊彈簧設計,可輕鬆插入橫截面 0.34 mm² 或以上具套管的導線。低插入力讓接線更簡單。按下按鈕即可打開彈簧,以便於鬆開導線或是橫截面 0.14 mm² 以上無套管的絞線式導線,手續簡單且不需與帶電部件直接接觸。

特殊的接觸彈簧以高品質彈簧鋼製成,可確保提供最大接觸和導線拉出力,並且形成氣密接觸和具防震效果。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155