返回至總覽

連結與下載

產品配置器

使用產品配置器,為您的應用尋找合適的產品。

所需資料:

  • 規劃應用中的電源
  • 電流路徑數目
  • 標稱電流
  • 電纜長度

配置矩陣

配置矩陣可以協助進行電源裝置的初級規劃。根據矩陣所述,最大電纜長度取決於:

  • 設備斷路器
  • 導體橫截面
  • 電源裝置的性能等級

電纜長度取決於電源裝置到負載之間的距離 (l)。

計算所需的邊界參數:

  • CB TM1 x A SFB P 設備斷路器
  • 電磁觸發
  • 至少 10 倍額定電流
  • 環境溫度:+20°C

設備斷路器的內電阻在考慮範圍之內。除短路電流外,相關電源裝置也為並聯路徑提供占標稱電流一半的電流。

描述 語言 已更新
CB TM1 SFB 設備斷路器的配置矩陣 [PDF, 0.2 MB]
規劃指南
德語 18.06.2013
CB TM1 SFB 設備斷路器的配置矩陣 [PDF, 0.2 MB]
規劃指南
英語 18.06.2013

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155